Stage Relation microstructure / performance en fatigue de contact de matériaux innovants H/F

Activity: Recherche et développement
Reference: 2024-3390
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: Stage

Compréhension des relations microstructure-propriétés, performance des couples de nuances métallurgiques et traitements pour une meilleure performance en fatigue de contact initiée en surface.

Missions:

-Développement de méthodes de caractérisation au service de la mesure de la performance des matériaux
-Mise en oeuvre de ces méthodes pour la caractérisation de la performance de ces matériaux
-Analyse et synthèse des résultats pour compréhension des mécanismes d'endommagement et orientation sur les propriétés influentes

 

Et si c'étais vous ?

Vous êtes en formation Mécanique avec un intérêt pour les matériaux, ou matériaux avec un intérêt pour la mécanique
Vous êtes titulaire d'un Bac+4 ou BAC+5 et recherchez un stage de 6 mois
Qualités requises : autonomie, implication, analyse/synthèse, intérêt pour la recherche, capacité pour le travail en équipe

Conditions :


Durée : 5 à 6 mois
Localisation : basé à Annecy
Horaire journée et possibilité de plage variable (“horaires flexibles”)
35h00 de travail effectif/semaine
Gratification en fonction de niveau d’étude 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

 

Envie d'aller plus loin ?

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)