Alternant chargé de projets HSE multisites H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2024-3426
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: Alternance

Contexte et missions :

Au sein du département HSE central de NTN Europe, sous la responsabilité du Responsable HSE Groupe, vos principales missions seront en lien avec la santé et sécurité au travail, avec des missions complémentaires sur l'environnement.

Vous serez amené à :

  • Mener différents projets dans le cadre du plan d'action pour préparer la certification ISO 45001 de l'ensemble des sites de production
  • Accompagner les sites pour l'utilisation d'un nouveau logiciel d'Evaluation des Risques Professionnels
  • Supporter la mise à jour du DUERP sur les sites : réalisation d'évaluations terrain avec de multiples interlocuteurs
  • Contribuer à la mise à jour et à la  digitalisation de l'offre de formation HSE du groupe
  • Participer au processus d'audit interne
  • Aider à la préparation des audits externes ISO 14001, ISO 50001 et ISO 45001
  • Elaborer des rapports et communications HSE Groupe

Diverses missions de support et d'évolution de nos outils HSE (sécurité, prévention incendie, environnement) viendront compléter l'alternance selon les priorités du département.

 

Et si c'était vous ?

A la rentrée 2024, vous souhaitez préparer un Master ou diplôme d'ingénieur dans le domaine de la sécurité, la prévention des risques, HSE ou QHSE, dans le cadre d’un contrat en alternance.

Vous avez idéalement déjà réalisé un stage ou une alternance en HSE. Vous avez le sens du contact et de la communication, vos missions transverses nécessitant de travailler avec des interlocuteurs sur l'ensemble des sites. Vous maîtrisez le pack office.

 

Conditions :

- Date de démarrage : septembre 2024 (souplesse sur la date de début)

- Basé à Annecy

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")

- 37h50 de temps de travail effectif / semaine

- Congés payés + 4 RTT

- Un suivi individuel par votre tuteur et votre correspondant RH est mis en place pour vous garantir un parcours professionnalisant tout au long de votre alternance.

 

Pourquoi nous rejoindre ?

NTN Europe certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage. 
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements