Technicien qualité partenaire centre logistique H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2024-3428
Location: France , Cran Gevrier
Required profile:
Contract type: CDI

Missions:

  • Piloter le traitement des non-conformités ou dérogations fournisseurs en vie série (internes ou traversantes), en analysant, validant, menant si besoin des essais et en auditant les plans d'actions fournisseurs.
  • Participer au développement des produits en formalisant les dossiers d'homologation dans PPAP. Contribuer à la planification et priorisation des projets et des mesures/contrôles associés. Réaliser des mesures (EI, audit produit) selon la liste et les gammes de contrôles existantes
  • Organiser la sécurisation du stock en cas de non-conformité interne ou externe d'origine fournisseur. Définir les gammes de tri ou de retouche. Faire réaliser le tri en s'assurant de la compétence des personnes (et les former le cas échéant), suivre et informer de l'avancement et des résultats. Gérer les produits bloqués dans le temps et assurer la cohérence flux physique et informatique..
  • Refacturer les coûts imputables aux fournisseurs
  • Etre au support et contribuer à la réalisation et l'interprétation de mesures faites en amont du développement partenaires, en phase APEX avec la conception et le qualité développement fournisseur. 

 

Et si c'était vous ? 

Vous êtes titulaire d'un BAC +2 à +3 en qualité ou mécanique

Vous avez une expérience de 3 à 5 ans, en assurance qualité produit, avec pratique de la mesure/contrôle de pièces mécaniques

Vous avez une maitrise de la bureautique (excel, word)

SAP serait un plus

Vous avez un bon niveau en Anglais  (conversation téléphonique, échange mail avec fournisseur)

Vous êtes dynamique et ouvert d'esprit.

Conditions :

Types de contrat : CDI, Statut Non Cadre 

Date de démarrage : dès que possible 

Localisation : Cran-Gevrier / Déplacements possibles chez les fournisseurs

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

 

1 journée de TT envisageable en fonction de l'activité

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 

Envie d’aller plus loin ?  

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)