KITTEUR H/F

Activity: Production
Reference: 2024-3429
Location: ,
Required profile:
Contract type: CTT (8 mois renouvelable )

Au sein du site de Cran-Gevrier, la personne assurera les missions suivantes :

-          Chargement manuel de ligne des disques de freins et des roulements

-          Assemblage automatisé de ces 2 éléments

-          Contrôle des normes qualité tout au long du processus de montage ( Contrôle visuel + bruit)

-          Conditionnement des kits de frein en carton en suivant le plan de conditionnement

-          Respect de la traçabilité

-          Maintenance 1er niveau en fin de poste, respect des règles sécurité (ordonner, ranger, nettoyer)

-          Esprit d’équipe : la ligne fonctionne avec 3 personnes simultanément

-          Port de charge à ne pas négliger au cours d’une journée de travail malgré l’utilisation de dispositifs d’aide au port de charge

-          Dynamique :  bonne cadence amenée par le fonctionnement de la ligne

-          Polyvalence : changement de poste sur cette même ligne toutes les 2 heures

-          Autonomie acquise minimum 2 semaines après la prise de poste