Pilote de projet moyens H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2024-3457
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche d'un Pilote de Projet Moyen F/H.

 

Projets : 

 

  • Appliquer le processus de mise à disposition des moyens sur des projets complexes et/ou engageant la performance d'une unité de production : négocier le besoin fonctionnel, rédiger le cahier des charges, échanger techniquement avec les fournisseurs, cadrer les choix techniques pour décision d'affectation, valider les jalons études, les étapes de réception, la livraison des délivrables réglementaires et documentaires, accompagner la montée en cadence, participer au bilan projet..
  • Piloter les plannings, budgets et l'avancement des actions du projet moyen pour garantir les objectifs qualité coûts et délais
  • Coordonner l'activité des différents intervenants du projet moyen
  • Partager les informations au sein de l'équipe projet moyen et informer le client interne. Assurer l'interface entre le département technique et moyens de fabrication et les chefs de projet produit et industrialisation pour l'ensemble des activités du département.

 

Métier :

 

  • Développer des programmes machines (CN / Automates / Robots) pour des nouveaux moyens de production
  • Améliorer la performance et fiabilisez les moyens et process existants en cohérence avec les experts process
  • Former les utilisateurs méthodes et maintenance
  • Définir les nouveaux standards automatisme de l'entreprise en accord avec vos collègues
  • Travailler sur des sujets R&D Automatisme
  • Effectuer le support et l'assistance aux sites de production.

Et si c'était vous ?

 

  • BAC+2 ; 10 ans d'expérience ou équivalent
  • Autonome lors de déplacements à l'étranger
  • Expérience confirmée en régulation de température
  • Expérience confirmée en milieu industriel sur de la gestion de projets
  • Connaissance des ateliers logiciels automates et afficheurs SIEMENS et SCHNEIDER ELECTRIQUE
  • Une expérience en robotique (STAUBLI ou FANUC) serait un plus
  • Connaissances techniques / Réglementaires requises
  • Bon relationnel, bonne communication

 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI, statut cadre

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Annecy

Travail en journée avec horaires flexibles

40h par semaine

8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.