Spécialiste méthodes packaging durable H/F

Activity: Achat Supply Chain
Reference: 2024-3469
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement:

 

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) spécialiste méthodes packaging durable en CDI.

Le/La spécialiste méthodes packaging, assure un rôle de spécialiste technique du métier Emballage Durable et de gestionnaire financier du centre de frais associé.

 

Vos Missions:

 

  • Définir et rédiger afin de mettre à jour les modes opératoires standards conformément aux processus des métiers de la supply chain
  • Assurer un rôle de formation sur sa spécialité pour l'ensemble des secteurs et sites concernés par le métier
  • Apporter une expertise sur le métier, les outils, les procédures, en support des équipes concernées
  • Contribuer aux projets transverses en représentation de son métier
  • Animer les projets relatifs à l'amélioration du métier emballage durable
  • Animer la mise à jour des paramètres ERP et systèmes d'information avec l'ensemble des personnes du métier. (Routines de revue des paramètres, mise en évidence des écarts et des incohérences avec les standards logistiques, animation des corrections avec les personnes du métier)
  • Gérer le centre de cout des emballages durables d'un montant annuel de 1,5M€ en contrôlant et validant les dépenses et établir le budget une fois par an en pilotant l'optimisation des coûts
  • Représenter son métier en tant que référent dans les différentes instances transversales: RCFI (réunion client fournisseurs internes), demandes d'études informatiques, cycle de vie des produits…
  • Piloter des actions de progrès sur la base d'analyse de données et de son expertise métier (Stocks, inventaires, classement ABC, consommations articles…)

 

Et si c'était vous ?

 

  • Vous êtes titulaire d'un Bac +5
  • Vous maîtrisez l'anglais
  • Connaissances techniques: Incoterm/douanes, connaissances techniques du roulement et expertise des processus supply chain
  • Très bonne connaissance d'Excel et SAP
  • Vous êtes autonome, curieux(se) et sociable

  • Savoir manager son périmètre et en transverse

 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI, statut Cadre

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Annecy. Déplacement nationaux ou européens à prévoir selon le portefeuille de fournisseurs 

Travail en journée avec horaires flexibles

40h par semaine

8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

 

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)