Chargé d'expertise défaillance produit H/F

Activity: Recherche et développement
Reference: 2024-3494
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Au sein de notre service d'expertise (SAT) sur notre site d'Annecy, vous occupez le poste de chargé d'expertise défaillance produit (roulements, vis à billes, capteurs).

Vos principales missions :

 

  • Réaliser des analyses sur des pièces défaillantes afin d’identifier et comprendre les causes d’un endommagement (analyse visuelle et travail sur binoculaires)

 

  • Retranscrire ces analyses dans des rapports illustrés (prise de vue de pièces mécaniques et explication des modes de défaillance dans des rapports à destination des clients)

 

  • Garantir la capitalisation du savoir-faire par la création de base de données défaillance.

 

Pour plus d'infos ?, n'hésitez pas à regarder le lien suivant : https://f.io/QLobU6aX

 

Issu d'une formation BAC+2/3 (type GMP/maintenance) ou d'une expérience significative en mécanique.

 

Curieux, vous êtes passionné par la mécanique générale ainsi que la technique.

 

Esprit d’analyse et capacité rédactionnelle pour retranscrire vos expertises aux clients.

 

Capacité à argumenter pour défendre une position technique.

 

Bon relationnel pour travailler en équipe et être à l’écoute de vos clients.

 

Un niveau d’anglais intermédiaire est souhaité (anglais écrit technique essentiellement).

 

 

Les conditions :

 

- Type de contrat : CDI, statut assimilé cadre.
- Date de démarrage : dès que possible
- Localisation :Annecy
- Travail en journée avec horaires flexibles
- 37,5h par semaine de travail effectif
- 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés


Pourquoi nous rejoindre ?

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)