Technicien maintenance installations générales (BIGE) H/F

Activity: Maintenance
Reference: 2024-3495
Location: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de maintenance du site, le Technicien BIGE réalise, organise et supervise de manière autonome des activités de maintenance et autres travaux des bâtiments, des équipements, des utilités et installations générales du site.

 Les activités du poste sont :


- Diagnostiquer les défaillances liées à son ou ses domaines d'activité et réaliser en autonomie les opérations nécessaires pour la remise à la référence des installations.


- Réaliser ou faire réaliser (en interne ou externe) les activités définies par le plan de maintenance préventive, afin de maintenir les équipements à la référence.


- Faire réaliser certaines interventions par des entreprises extérieures en fonction de la disponibilité des compétences en interne et en visant une maîtrise optimum des coûts associés.

 

- Réaliser des actions de pilotage, d'entretien et de contrôle des bâtiments, utilités, installations générales, CVC ..., afin d'assurer le bon fonctionnement des process et garantir ainsi la continuité de l'activité.

 

- Rendre compte et formaliser ses interventions à travers les outils métiers interne (GMAO).


- Participer à la mise en œuvre de la stratégie maintenance et optimiser les plans de maintenance planifiée (mécanique, électrique, réglementaire...)


- Communiquer régulièrement avec les clients internes sur le respect du délai d'intervention. 

Et si c'était vous ?

 

  • Des connaissances techniques en mécanique générale, bâtiment, électricité, ainsi qu'une expérience significative d'au moins 3 ans en industrie ou le bâtiment.

 

  • Agile et polyvalent, vous saurez gérer plusieurs sujets en simultané.

 

  • Sens du relationnel, organisation et adaptabilité sont des atouts qui vous permettront de réussir sur le poste.

 

  • Vous maitrisez les outils informatiques (Excel & Word).

 

  • Des connaissances SAP seraient un plus.

 

Les conditions : 

 

- Type de contrat : CDI, statut assimilé cadre

- Date de démarrage : dès que possible.

- Localisation : Site d'Argonay

- Travail en journée avec horaires flexibles soit 37,5h par semaine de travail effectif.

- 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

 

Pourquoi nous rejoindre ?

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici .

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.