Responsable îlot de production nuit H/F

Activity: Production
Reference: 2024-3502
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous sommes à la recherche d’un Responsable Îlot de production Nuit F/H.

 

 Vos missions : 

 

Manager son équipe en individuel et collectif selon le référentiel de management :

  • Suivre et manager la performance individuelle et collective des équipes avec de l'analyse, du traitement de dérives et de la priorisation d'actions afin de donner du sens au travail et être garant de la sécurité de son équipe et de la qualité de sa production
  • Assurer les rituels de management individuel (entretiens individuels/professionnels, pointage, entretien de re-accueil, management de l'absentéisme, la gestion des congés et forfait WE)
  • Animer la résolution de problèmes en équipe, dans son périmètre et assurer la continuité des actions mises en œuvre par les autres équipes
  • Missionner certains membres de l'équipe comme relais (délégation)
  • Assurer l'intégration, la mise en œuvre du plan individuel de formation et la montée en compétences des salariés dans la structure de compétence définie.

 


Piloter l'activité de son équipe pour atteindre les objectifs définis :

 

  • Être garant de la sécurité de son équipe (Respect des Basiques Sécurité, DOI, Urgences Médicales, communique sur la grille d'évaluation des risques)
  • Adapter l'activité des membres des équipes de suppléance et gère les aléas de production en fonction des priorités en toute autonomie
  • Être garant des résultats qualité de son équipe (Vérifie l'application des basiques qualité et prise de décisions sur les problèmes qualité)
  • Évaluer, prioriser et aider à diagnostiquer sur des aléas et problèmes techniques qui nécessitent une intervention extérieure

  • Connaître et faire appliquer les règles de sécurité et les manœuvres standards des installations générales comme l'air comprimé, la filtration, les groupes froids, les aspirations et les installations spécifiques
  • Communiquer avec ses contre-équipiers, les responsables de services et les responsables de production.

 

Et si c'était vous ? 

 

Expérience dans le management en milieu industriel

 

 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Seynod

Travail de nuit

38h75 par semaine

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  

 

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

 

 Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)