Responsable unité de production H/F

Activity: Production
Reference: 2024-3526
Location: France , Argonay
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Rattaché au directeur d'usine et faisant partie du comité de direction, le/la responsable d'unité de production pilote l'activité de son secteur pour livrer ses clients dans les objectifs de QCD. Au quotidien, en tant que chef d'orchestre, il coordonne l'ensemble des actions et interventions de ses équipes et des services supports pour réussir son Plan de Production. Au sein de l'écosystème industriel, il met en œuvre sur son périmètre la stratégie et les projets d'évolution de l'usine et construit la vision du futur de son entité.

Par ses décisions et son management il veille à maintenir un environnement qui permet à chacun de travailler en sécurité, dans un climat social apaisé, responsabilisant et performant. Il construit et anime sa Roadmap et assure le développement des compétences de son personnel dans le but de faire progresser durablement ses résultats et assurer l'avenir de son secteur.

  • Vous avez une personnalité affirmée qui sait s'imposer par le dialogue et faire preuve d'une exemplarité et d'un engagement total en toutes circonstances.
  • Vous avez une expérience réussie en management, idéalement en production, avec une forte exposition aux contraintes client. Gout prononcé pour le management des Femmes et des Hommes de terrain.
  • Femme ou Homme de challenge, vous êtes ambitieux et capable de prendre des décisions rapides, parfois difficiles, et de les faire appliquer.
  • Vous avez des connaissances générales en planification, lean management, économie d'entreprise, maintenance (TPM) et qualité.
  • Vous avez des connaissances techniques des roulements et de certains de nos process (usinage, montage, rectification).

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka !

NTN dans le monde :

Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production
NTN Europe :

Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)