Responsable qualité système et outils H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2024-3538
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

En tant que Responsable qualité système et outils, vos missions principales sont les suivantes :


• Manager votre équipe en mettant en œuvre les rôles, principes et actes du référentiel de management en vigueur dans l'entreprise.

• Garantir l'atteinte de ses objectifs et ceux de son équipe.

• Assister la direction dans la définition de la politique qualité du groupe dans le respect des standards et des règlementations en vigueur.

• Etablir et faire évoluer le système intégré QSEE en lien avec les responsables des systèmes de management sécurité, environnement et énergie, selon les exigences
normatives, les exigences système des clients et des marchés.

• Prendre les décisions assurant le bon fonctionnement du processus SMQEE.

• Animer la communauté qualité système (propriétaires de processus, qualité sur site, …) pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de la politique qualité et rechercher des pistes d'optimisation.

• Définir le processus SMQEE dans le cadre de la stratégie d'entreprise et du contexte en assurant sa conformité aux exigences.

• Etre garant de la mise en œuvre du processus, de son animation conformément aux standards de management des processus de l'entreprise et assurer l'atteinte des résultats par rapport aux objectifs fixés.

• Piloter la relation avec les organismes certificateurs, négocier les actions et faire réaliser les actions correctives.

• Définir les outils qualité, piloter leur développement et mettre en œuvre leur déploiement dans l'entreprise et assurer le support.

 

• Profil Bac +5, 5 à 10 ans d'expérience en qualité
• Connaissances du système qualité
• Maitrise des outils qualité
• Capacité à mobiliser les équipes en transverse

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)