Stage Contrôleur de gestion H/F

Activity: Finance / Juridique
Reference: 2024-3575
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+4
Contract type: Stage

Rattaché(e) au service contrôleur de gestion, vous évoluerez au sein d'une équipe dynamique et conviviale où la collaboration est essentielle.


Le stage a pour mission la mise à plat de la communication financière au sein du Groupe NTN Europe afin d'améliorer la lisibilité des processus financiers et des résultats financiers au sein des différentes entités du Groupe.

Cette mission passera nécessairement par les processus suivants :

- analyse transverse de la situation actuelle avec interview auprès de nos clients internes

- cartographie des processus Controlling Financier transverses à l'entreprise

- formation sur les outils Office 365 (Teams, teams Collab, Outlook ...) afin de connaitre les outils de communication à disposition

- proposition final de l'étudiant sur la stratégie de communication à implémenter en association avec le Repsonsable Controlling du Groupe.

 

Et si c'était vous ?

Vous avez une formation en Finance Controlling ou Communication d'entreprise Bac+4 à Bac+5

Les compétences indispensables pour la réussite sont :

- compréhension des enjeux du pilotage financier

- sens de la communication et ouverture aux autres métiers

- esprit de créativité et de synthèse

- anglais indispensable

- appétence pour les outils informatiques Office

 

Conditions :  

- Date de démarrage : Début 2025 

- Basé à Annecy  

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

- 35h de temps de travail effectif / semaine  

- Gratification en fonction du niveau d'études

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

Envie d'aller plus loin ?

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)