Activity: Recherche et développement
Reference: 2024-3630
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

NTN recrute un / une TECHNICIEN ESSAIS F/H

 

Ce que nous vous proposons :

 

En tant que Technicien essais, et au sein de l'équipe Auto du Laboratoire d’Essais, vous conduisez les campagnes d’essais pour évaluer la performance des produits dans le cadre de projets de développement de nouveaux produits.

 

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

 

Vous analysez les résultats (expertise produit et dépouillement des enregistrements d’essais) et formalisez les rapports d’essais.
En lien permanent avec votre client interne, vous analysez le besoin, préparez et réalisez les essais (montage, configuration et programmation du banc de test, pilotage des essais), dans le respect des méthodes laboratoire et des procédures client.
Vous participez à l’amélioration continue du laboratoire d’essai et au développement des méthodologie d’essais pour les nouveaux produits ou pour répondre à de nouvelles exigences clients.
Vous participez à l'évolution et à la création des moyens d'essais. 
 

Vous souhaitez avoir plus d'informations, ça se passe ici.

 

Votre profil : 

 

Vos compétences techniques en mécanique sont solides.
Vous avez une appétence pour la programmation simple (moyen d'essai) et le traitement des données.
Vous faîtes preuve d'une réelle curiosité technique et aimez le travail de terrain, vous savez réagir face aux imprévus et vous avez le sens du service client. 
Doté d'une bonne aisance relationnelle, de fiabilité, d'autonomie, vous avez de réelles capacités rédactionnelles et décisionnelles.
Rigoureux, communiquant, dynamique, vous appréciez le travail en équipe.
 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI, statut non-cadre
50% de travail en atelier, 50% de travail de bureau
Localisation : Annecy
Travail en journée avec horaires flexibles 38h75 par semaine
4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences.
 

Qui sommes-nous ?

 

Leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement, NTN conçoit, développe et industrialise ses produits (roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension…). Nous proposons également à nos clients des services à forte valeur ajoutée.  Rejoignez-nous pour transformer le monde de la mobilité, de l’industrie et de l’aéronautique : venez imaginer des produits et solutions techniques qui respectent l’environnement et contribuent à rendre le monde plus harmonieux !

 NTN, c’est avant tout une aventure humaine : nous soutenons nos collaborateurs/trices pour qu’ils puissent progresser dans leur quotidien et trouver leur place dans la société. Chaque jour, nos équipes passionnées relèvent des défis afin de construire le monde de demain.

Chez NTN, on vous donne le pouvoir de grandir à votre façon. Nous sommes tous ensemble les acteurs d’une société harmonieuse et en mouvement. C’est notre Nameraka* !

 

 

Pourquoi nous rejoindre ?

 

Ici, on vous garantit :

 

·       Une formation continue : chaque collaborateur a le potentiel de grandir, d’apprendre et de se réinventer. Nous offrons une vie professionnelle variée à dimension internationale, riche d’un parcours pluriel, notamment grâce à la formation.

·       Autonomie et responsabilité : Chez NTN, vous avez la liberté d’agir, de proposer, d’innover. Vous êtes l’architecte de votre propre parcours, et nous sommes là pour vous soutenir.

·       Mobilité positive : Nous ne parlons pas seulement de déplacements géographiques, mais aussi de mobilité professionnelle. Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Nous vous accompagnons dans cette aventure. NTN offre une grande diversité de métiers et donc de multiples parcours professionnels.

·       Équilibre vie pro-vie perso : Nous créons un environnement où vous pouvez être épanoui à la fois au travail et en dehors. Des horaires flexibles, un accord de télétravail (jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine variable selon les contraintes du poste), un CSE dynamique…

·       Culture d’épanouissement : Chez nous, grandir ensemble est au cœur de notre démarche. Nous cultivons l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité et l’entraide. Chez NTN Europe, la bienveillance se vit au quotidien. 

 

Et vous, vous êtes prêt(e) à nous rejoindre ?

 

Si vous vous reconnaissez, n’hésitez plus et postulez. On est impatients de découvrir votre parcours ! Votre futur manager et collègues vous attendent !

 

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

 

À très vite chez NTN