Acheteur commodité H/F

Activity: Achat
Reference: 2025-3704
Location: France , Cran Gevrier
Required profile: Bac+5
Contract type: CDD (12 mois)

NTN recrute un / une Acheteur Commodité  H/F !

 

Ce que nous vous proposons :

 

En tant que Acheteur Commodité, vous êtes rattaché(e) à Anouchka, Responsable Achat et votre mission principale est de Gérer un portefeuille de fournisseurs dans la rechange automobile.

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

  • Contribuer à la définition du cahier des charges en collaboration avec les équipes internes (prescripteurs, chef de projet, services techniques, maintenance, logistique,...)
  • Participer aux orientations stratégiques achat moyen & long terme de son portefeuille
  • Identifier le panel de fournisseurs adaptés au besoin exprimé et assurer la veille technologique
  • Mener la consultation en diffusant le cahier des charges aux fournisseurs identifiés, en respect des jalons attendus par le projet/besoin
  • Recueillir et analyser les offres, et organiser les revues techniques et faisabilité (soutenances, revues de plans, revues de CDC)
  • Négocier les meilleures conditions des offres fournisseurs (économiques, délais, qualité, technique, logistique, juridique,...) et organiser le comité achats avec les parties prenantes du projet pour affectation collégiale du marché
  • Contractualiser avec le fournisseur retenu les termes et conditions de l'accord lié au projet concerné (création de compte, contrat, lettres de nomination, commandes, …)
  • Piloter le suivi du projet/besoin (Qualité, Coûts, Délais) avec le fournisseur et les clients internes, jusqu'à la mise en "production", et alerter en cas de dérive
  • Proposer des actions de baisse des couts par toutes actions et approches dans le cadre de la politique achats de l'entreprise
  • Evaluer et suivre la performance fournisseurs en proposant et animant des axes d'amélioration et de productivités, des modifications produits, process, des changements de source ou de schéma industriel.
  • Animer les interlocuteurs internes dans la vie "série" et les développements dans la relation avec l

 

Votre Profil:

 

  • Vous avez une première expérience en achats, de préférence avec des fournisseurs étrangers
  • Rigoureux, diplomate
  • Diplômée d'un Bac +5 avec une spécialité achat
  • Anglais obligatoire
  • Bonne maîtrise d'Excel
  • La connaissance du secteur automobile est un plus

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Pas de panique ! Chez NTN, nous valorisons les parcours atypiques. Tentez votre chance !

 

Conditions :

 

  • Type de contrat : CDD 12 mois, statut Cadre
  • Rémunération fixe sur 13 mois : A partir de 38K
  • Rémunération variable : 6% de la rémunération brute annuelle
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Cran Gevrier. Déplacement internationaux à prévoir. (3-4 par an)
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

 

 

Qui sommes-nous ?

Leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement, NTN conçoit, développe et industrialise ses produits (roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension…). Nous proposons également à nos clients des services à forte valeur ajoutée.  Rejoignez-nous pour transformer le monde de la mobilité, de l’industrie et de l’aéronautique : venez imaginer des produits et solutions techniques qui respectent l’environnement et contribuent à rendre le monde plus harmonieux !

NTN, c’est avant tout une aventure humaine : nous soutenons nos collaborateurs/trices pour qu’ils puissent progresser dans leur quotidien et trouver leur place dans la société. Chaque jour, nos équipes passionnées relèvent des défis afin de construire le monde de demain.
Chez NTN, on vous donne le pouvoir de grandir à votre façon. Nous sommes tous ensemble les acteurs d’une société harmonieuse et en mouvement. C’est notre Nameraka !

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

Pourquoi nous rejoindre ?

Ici, on vous garantit :

  • Une formation continue : chaque collaborateur a le potentiel de grandir, d’apprendre et de se réinventer. Nous offrons une vie professionnelle variée à dimension internationale, riche d’un parcours pluriel, notamment grâce à la formation.
  • Autonomie et responsabilité : Chez NTN, vous avez la liberté d’agir, de proposer, d’innover. Vous êtes l’architecte de votre propre parcours, et nous sommes là pour vous soutenir.
  • Mobilité positive : Nous ne parlons pas seulement de déplacements géographiques, mais aussi de mobilité professionnelle. Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Nous vous accompagnons dans cette aventure. NTN offre une grande diversité de métiers et donc de multiples parcours professionnels.
  • Équilibre vie pro-vie perso : Nous créons un environnement où vous pouvez être épanoui à la fois au travail et en dehors. Des horaires flexibles, un accord de télétravail (jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine variable selon les contraintes du poste), un CSE dynamique…
  • Culture d’épanouissement : Chez nous, grandir ensemble est au cœur de notre démarche. Nous cultivons l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité et l’entraide. Chez NTN Europe, la bienveillance se vit au quotidien. 

Et vous, vous êtes prêt(e) à nous rejoindre ?

Si vous vous reconnaissez, n’hésitez plus et postulez. On est impatients de découvrir votre parcours ! Votre futur manager et collègues vous attendent !

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.
Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

À très vite chez NTN.