Technicien procédés expert traitement thermique H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2025-3985
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

 

NTN recrute un/une technicien procédés expert TTH H/F

  

Ce que nous vous proposons :

 

En tant que Technicien procédés expert traitement thermique au sein du TMF, vous préconisez, validez les paramètres/outillages des nouveaux procédés. Vous animez des résolutions de problèmes, des améliorations techniques en production. Vous assistez techniquement la production et garantissez par ailleurs le déploiement des exigences procédés spéciaux traitement thermique sur le site.

 

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

  • Participer à la conception des outillages et recettes de traitement thermique.
  • Réaliser des traitements thermiques sur prototypes et l'analyse des résultats métallurgiques avec le laboratoire.
  • Assister au le personnel de production sur les sites (vie série, redémarrage des installations, nouveau produits) et piloter les résolutions de problème.
  • Participer aux choix des solutions techniques dans le cadre des travaux de R&D et/ou des investissements de nouveaux moyens et accompagner leur mise en place sur les aspects procédé.
  • Réaliser des audits (France et étranger).

Votre profil : 

 

  • Une expérience dans le domaine du traitement thermique/métallurgie est souhaitée.
  • OU êtes titulaire d'un BUT SGM, BTS Traitement Thermique, BUT Mesure Physique option Matériaux ou BUT GMP avec un intérêt pour le TTH.
  • Des connaissances en traitement thermique, matériaux, métallurgie sont requises tout comme des bases en CAO.
  • Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, votre dynamisme, votre curiosité et votre capacité à être force de proposition.

 

 

Les conditions : 

 

Type de contrat : CDI, statut non cadre 

Date de démarrage : dès que possible

Rémunération sur 13 mois à partir 33 K

Prime d'ancienneté à partir de 3 ans

Localisation : Annecy

Travail en journée avec horaires flexibles

38,75H par semaine

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés