Ingénieur système Microsoft H/F

Activity: Informatique / Système Information
Reference: 2025-4030
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

NTN recrute un / une Ingénieur Système Microsoft H/F !

 

Ce que nous vous proposons :

 

En tant qu'Ingénieur Système Microsoft, votre mission principale est d'être le/la garant(e) de la performance, de la sécurité et de la disponibilité de notre infrastructure Microsoft, incluant Active Directory, Microsoft 365, Azure et notre solution de Mobile Device Management (MDM).

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

Gestion, Maintenance et Hardening d'Active Directory (AD) :

  • Administration des forêts et domaines AD
  • Création, gestion et application des stratégies de groupe (GPO) ainsi que l'arborescence AD
  • Mise en œuvre et maintien des mesures de hardening d'AD (configuration sécurisée, audit, limitation des droits, etc.)

Gestion de l'Authentification et de l'Accès :

  • Déploiement, configuration et maintenance d'Active Directory Federation Services (ADFS)
  • Mise en œuvre et gestion des solutions d'authentification multi-facteurs (MFA) associées

Gestion de la Mobilité (MDM) :

  • Administration, configuration et maintenance de notre solution de Mobile Device Management (MDM) pour smartphones, tablettes et potentiellement les terminaux portables connectés (PTC)
  • Définition et application des politiques de sécurité et de conformité pour les appareils mobiles

Supervision et Monitoring de l'Infrastructure Microsoft :

  • Mise en œuvre et exploitation d'outils de contrôle et de suivi de l'environnement AD
  • Supervision et analyse des performances et de la sécurité du tenant Microsoft 365
  • Monitoring et gestion de notre plateforme Cloud Azure

Gestion des Incidents et des Problèmes

 

Votre Profil:

 

  • Diplôme de l'enseignement supérieur en informatique (Bac +5) ou équivalent
  • Maîtrise approfondie d'Active Directory (gestion des forêts, domaines, GPO, RODC) et des techniques de hardening associées
  • Expertise dans la configuration et la maintenance d'ADFS et des solutions MFA
  • Solides connaissances de l'environnement Microsoft 365 
  • Bonne compréhension des concepts et des services Azure
  • Expérience dans la mise en œuvre et l'exploitation d'outils de monitoring et de supervision (ex: System Center Operations Manager)
  • Excellentes connaissances des principes de sécurité liés aux environnements Microsoft et des meilleures pratiques de hardening.
  • Expérience dans l'administration et la configuration d'une solution MDM (de préférence SOTI)
  • Connaissance des différents systèmes d'exploitation mobiles (iOS, Android)
  • Scripting (PowerShell)
  • Certification Microsoft (MCSA, MCSE) souhaitée

Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Rémunération fixe sur 13 mois : A partir de 45K
  • Rémunération variable : 10% de la rémunération brute annuelle
  • Date de démarrage: dès que possible
  • Localisation : Annecy
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d'ancienneté

 

Qui sommes-nous ?



Leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement, NTN conçoit, développe et industrialise ses produits (roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension…). Nous proposons également à nos clients des services à forte valeur ajoutée.  Rejoignez-nous pour transformer le monde de la mobilité, de l’industrie et de l’aéronautique : venez imaginer des produits et solutions techniques qui respectent l’environnement et contribuent à rendre le monde plus harmonieux !

NTN, c’est avant tout une aventure humaine : nous soutenons nos collaborateurs/trices pour qu’ils puissent progresser dans leur quotidien et trouver leur place dans la société. Chaque jour, nos équipes passionnées relèvent des défis afin de construire le monde de demain.
Chez NTN, on vous donne le pouvoir de grandir à votre façon. Nous sommes tous ensemble les acteurs d’une société harmonieuse et en mouvement. C’est notre Nameraka !

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

Pourquoi nous rejoindre ?



Ici, on vous garantit :

  • Une formation continue : chaque collaborateur a le potentiel de grandir, d’apprendre et de se réinventer. Nous offrons une vie professionnelle variée à dimension internationale, riche d’un parcours pluriel, notamment grâce à la formation.
  • Autonomie et responsabilité : Chez NTN, vous avez la liberté d’agir, de proposer, d’innover. Vous êtes l’architecte de votre propre parcours, et nous sommes là pour vous soutenir.
  • Mobilité positive : Nous ne parlons pas seulement de déplacements géographiques, mais aussi de mobilité professionnelle. Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Nous vous accompagnons dans cette aventure. NTN offre une grande diversité de métiers et donc de multiples parcours professionnels.
  • Équilibre vie pro-vie perso : Nous créons un environnement où vous pouvez être épanoui à la fois au travail et en dehors. Des horaires flexibles, un accord de télétravail (jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine variable selon les contraintes du poste), un CSE dynamique…
  • Culture d’épanouissement : Chez nous, grandir ensemble est au cœur de notre démarche. Nous cultivons l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité et l’entraide. Chez NTN Europe, la bienveillance se vit au quotidien. 

 

Et vous, vous êtes prêt(e) à nous rejoindre ?

Si vous vous reconnaissez, n’hésitez plus et postulez. On est impatients de découvrir votre parcours ! Votre futur manager et collègues vous attendent !

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.
Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

À très vite chez NTN