Responsable îlot de production H/F 2*8

Activity: Production
Reference: 2025-4034
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous sommes à la recherche d’un Responsable Îlot de production 2*8 F/H.

 

 

Vos missions : 

 

Pilotage et animation de l'ilot montage suspension, en binôme avec votre contre équipier. 

 

* Suivre et manager la performance individuelle et collective des équipes avec de l'analyse, du traitement de dérives et de la priorisation d'actions afin de donner du sens au travail et être garant de la sécurité de son équipe et de la qualité de sa production


* Assurer les rituels de management individuel (entretiens individuels/professionnels, pointage, entretien de re-accueil, management de l'absentéisme, la gestion des congés et forfait WE)


* Animer la résolution de problèmes en équipe, dans son périmètre et assurer la continuité des actions mises en œuvre par les autres équipes


* Missionner certains membres de l'équipe comme relais (délégation)


* Assurer l'intégration, la mise en œuvre du plan individuel de formation et la montée en compétences des salariés dans la structure de compétence définie.
 


Piloter l'activité de son équipe pour atteindre les objectifs définis :

 

* Être garant de la sécurité de son équipe (Respect des Basiques Sécurité, DOI, urgences Médicales, communique sur la grille d'évaluation des risques)


* Adapter l'activité des membres des équipes de suppléance et gère les aléas de production en fonction des priorités en toute autonomie


* Être garant des résultats qualité de son équipe (Vérifie l'application des basiques qualité et prise de décisions sur les problèmes qualité)


* Évaluer, prioriser et aider à diagnostiquer sur des aléas et problèmes techniques qui nécessitent une intervention extérieure

 

* Connaître et faire appliquer les règles de sécurité et les manœuvres standards des installations générales comme l'air comprimé, la filtration, les groupes froids, les aspirations et les installations spécifiques


* Communiquer avec ses contre-équipiers, les responsables de services et les responsables de production.
 

 

Et si c'était vous ? 

 

Expérience dans le management en milieu industriel

 

 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Seynod

Travail de nuit

38h75 par semaine

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

 

1ere expérience dans le management de production