Stage Assistant E-commerce H/F

Activity: Marketing / Communication
Reference: 2025-4052
Location: ,
Required profile: Bac +2/3
Contract type: Stage

 

Rejoignez notre service Marketing Digital et prenez part au développement de notre présence en ligne !

En intégrant notre équipe, vous contribuerez activement à valoriser notre offre produit sur notre site e-commerce et à renforcer son attractivité commerciale.

Vos missions principales :

- Créer et mettre en ligne des fiches produits : rédaction de contenus optimisés pour le SEO (Search Engine Optimization), intégration de visuels et d’informations techniques.


- Enrichir et actualiser le site : ajout de nouveaux produits, mise à jour des visuels et des contenus existants.


- Participer à l’animation commerciale : mise en place de promotions, bannières, mises en avant produits, etc.


Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes marketing produit et communication, dans un environnement stimulant et axé sur l’innovation digitale.

 

Vous êtes étudiant(e) en Bac+3 minimum dans le domaine de la communication ou du marketing digital, et vous recherchez un stage stimulant, formateur et concret ?

Ce stage est fait pour vous  si vous aimez allier créativité et performance.


Curieux(se), rigoureux(se) et doté(e) d’un bon esprit d’analyse, vous avez un réel intérêt pour la rédaction, les outils digitaux et l’univers du e-commerce.


Vous avez envie de mettre vos compétences au service de projets concrets, au sein d’une équipe dynamique et passionnée ? Rejoignez-nous !

 

Conditions :  

 

- Date de démarrage : Début septembre 

- Basé à Cran Gevrier

- Stage de 4 mois minimum 

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

 

 

Envie d'aller plus loin ?

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)