Technicien de Maintenance Électricité & Automatisme H/F

Activity: Maintenance
Reference: 2025-4076
Location: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

NTN recrute un technicien de Maintenance Électricité & Automatisme (H/F)

 

🎯 Intégré au secteur maintenance de notre site d'Argonay ✈️, vous aurez l'opportunité de travailler sur des missions variées de maintenance préventive et curative, avec une forte dimension en automatisme et électricité.

 

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

 

  • Intervenir sur la base de demandes planifiées pour diagnostiquer les pannes électriques et/ou en automatisme, et effectuer les réparations nécessaires en autonomie.
  • Réaliser les opérations prévues dans le plan de maintenance préventive, afin de garantir le retour à l’état de référence des équipements.
  • Identifier les risques sécurité avant toute intervention, prévenir ces risques et appliquer les consignes HSE.
  • Communiquer régulièrement avec les clients internes sur le respect du délai d'intervention
  • S’assurer du bon redémarrage des machines, en collaboration avec les équipes de production.
  • Préconiser des ajustements et améliorations au plan de maintenance du site.
  • Rendre compte et formaliser ses interventions dans notre GMAO.
  • Apporter un appui technique métier aux différents services de la production et supports Production.

 

Votre profil : 

 

  • Formation BAC+2 / BAC+3 en maintenance industrielle, avec une spécialisation en électricité et automatisme.
  • Une compétence complémentaire en mécanique serait un plus.
  • Vous êtes curieux, rigoureux et appréciez de vous investir dans des projets concrets et variés.
  • Vous aspirez à évoluer dans un environnement de production dynamique, au sein d’un parc machines diversifié et stimulant

 

Les conditions : 

 

Type de contrat : CDI, statut non cadre.

Rémunération fixe sur 13 mois : à partir de 34K

Prime d'ancienneté à partir de 3 ans

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Argonay

Travail en horaire 2X8 (05H-13H.13H 21H15)

40h par semaine

6 RTT par an en plus des 5 semaines de congés