Ingénieur Chef de projet Mécanique/Robotique H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2024-3149
Location: France , Argonay
Required profile: Bac+5
Contract type: CDD (6 mois)

Dans le cadre d'un contrat en CDD de 6 mois, vous aurez pour missions principales :

Mission 1 : Pilotage d'un groupe de travail technique visant à remplacer certains procédés de fin de gamme Aéro

- Cadrage du sujet (données techniques, vision terrain, vision procédés)

- Bilan de la situation actuelle et des problèmes à résoudre

- Structuration en plusieurs Lots de travail

- Animation de la recherche de solutions techniques Procédés

- Animation de la recherche de solutions d'Automatisation possible.

Mise en œuvre d'un POC (proof of concept) pour faisabilité les 1ers aspects de faisabilité technique

 

Mission 2 : Cadrage des sujets possibles d'automatisation

- Analyse des données existantes (données techniques de gamme, données de suivi de production)

- Elaboration d'un processus permettant d'orienter les choix de procédés automatisables : critère de sélection, de hiérarchisation. Prise en compte de l'ensemble des aspects : technique, faisabilité, sécurité, gain / efforts, retour sur investissement. Démarche de maitrise des risques à déployer.

- Proposition d'une feuille de route pour l'usine d'Argonay en plusieurs étapes

Formation Ingénieur Mécanique

Expériences professionnelles préalables dans l'industrie

Goût prononcé pour le terrain

 

Savoir-être  :

- Capacité relationnelles dans l'animation de groupes de travail pluridisciplinaires et de tout niveau (opérateur, agent de maîtrise, tech méthodes, experts procédés) 

- Capacité d'animation, de synthèse et de reporting

- Visions : Résultats / Processus

 

Conditions

Type de contrat : CDD 6 mois, statut Cadre

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Cran Gevrier

Travail en journée avec horaires flexibles

40h par semaine

8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  

Vous vous reconnaissez ?

 Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 
 Envie d'aller plus loin ? 

 Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !
 
NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 
NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)