Stage Datamining H/F

Отрасль: Marketing / Communication
Ссылка: 2024-3601
Место: France , Cran Gevrier
Required profile: Bac +2/3
Contract type: Stage

Nous recherchons un stagiaire en datamining pour soutenir directement le responsable des données.


Vos missions :

- Centralisation et optimisation des bases de données produit et client pour assurer leur fiabilité et leur accessibilité. Cela inclut la collecte, le nettoyage, et la validation des données ainsi que la mise en place de standards pour leur gestion.
- Analyser et enrichir les données afin de soutenir la stratégie commerciale et marketing et de répondre aux besoins des différents services.
- Création des rapports et des tableaux de bord pour faciliter la prise de décision.
- Jouer un rôle clé dans l’identification des opportunités d’amélioration de la qualité des données et dans la formation des équipes sur les meilleures pratiques en matière de gestion des informations.
- Garantir une donnée unique et cohérente pour favoriser la performance de l’entreprise et améliorer l’expérience client.

Et si c'était vous ?

Formation :

BAC+4/5 en Data Management / Informatique / Marketing

Autres compétences requises:

 

- Rigueur
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Force de proposition
- Anglais niveau professionnel

- Excellente maîtrise d'Excel

Conditions :  

- Date de démarrage : Janvier 2025 (souplesse sur la date de début) 

 - Basé à Cran Gevrier 

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine  

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements. 

 

Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)