У нас есть ключевой безрисковый рецепт для повышения эффективности производства.
NTN разработала комплексный ряд решений для пищевой промышленности с набором сертифицированных продуктов, гарантирующих соответствие требованиям действующих стандартов в ваших конкретных производственных условиях.
Решения для любого сегмента рынка
Опираясь на наш богатый опыт, мы предлагаем решения (от базовых продуктов до законченых изделий), разработанные, в техническом отношении, с учетом всех ваших возможных ограничивающих факторов. Мы можем предоставить индивидуальные и усовершенствованные решения для обеспечения экологической безопасности и долгосрочной эффективности ваших производственных процессов при соблюдении необходимых требований охраны труда.

Познакомьтесь с полным ассортиментом наших продуктов для пищевой промышленности Скачать БРОШЮРУ
Подшипники для пищевой отрасли: только лучшее от NTN
Что вы получите от использования продукции?
Подшипники с увеличенным ресурсом
Мы продлеваем срок службы подшипников даже в самых сложных условиях, принимая во внимание, при разработке наших продуктов, ограничительные факторы, с которыми сталкиваются отраслевые специалисты, включая высокие уровни влажности и температуры, наличие мелкодисперсных включений, мойку под высоким давлением, моющие средства и повышенные требования к производительности.
Стабильно высокие эксплуатационные характеристики вашего механического оборудования
Простой механизмов в работе приводит к финансовым потерям любой организации. Использование оптимально подходящих продуктов повышает рабочие показатели оборудования и уровень производства.
Сокращение затрат на обслуживание
Экономьте время, увеличивая интервалы между циклами технического обслуживания и контролируя их благодаря неизменно высокому качеству комплектующих. Наши подшипники отличаются высокой прочностью конструкции и повышенной надёжностью.
Подшипники разработаны с учетом ограничительных факторов, имеющихся в пищевой промышленности
Широкий ассортимент продукции для сохранения качества пищевых продуктов и поддержания эффективности производства. При разработке решений, отвечающих конкретным потребностям рынка, NTN привлекает ведущих специалистов в области производства продуктов питания и напитков.
- Шариковые подшипники из нержавеющей стали: эти радиальные шарикоподшипники в 70 раз более устойчивы к коррозии, поэтому они идеально подходят для применения в условиях высокой влажности, в местах с повышенным содержанием солей и в часто подвергающихся мойке зонах.
- Подшипниковые узлы из термопласта: эти подшипниковые узлы включаютт пищевую смазку, гарантирующую чистоту производственной среды. Их конструкция препятствует накоплению грязи. Для дополнительной защиты во время циклов мойки они могут оснащаться торцевыми крышками и совместимы с корпусными подшипниками LubSolid®.
- Подшипниковые узлы из нержавеющей стали: обеспечивают высочайшую коррозионную стойкость благодаря исполнению из высококачественной нержавеющей стали и способны выдерживать более высокие нагрузки, чем подшипниковые узлы из термопласта. Для защиты от влаги и грязи комплектуются эластомерными уплотнениями и крышками. Они также содержат пищевую смазку и совместимы с нашими корпусными подшипниками LubSolid®.
- Серии Topline: шариковые подшипники, смазка, внутренний зазор и обработка поверхности которых подходят для применения в условиях температур, характерных для печей, сушильных и холодильных камер.
- Системы линейных перемещений: мы предлагаем целый ассортимент модулей линейного перемещения и шариковых втулок из нержавеющей стали. В наших модулях предотвращается накопление грязи и поддерживается целостность уплотнения по всей системе, поэтому чистота производственной цепочки всегда соблюдается. Возможна разработка модулей специальной конструкции под конкретные случаи применения.
- Решения для смазывания: экономичные и простые в использовании смазочные материалы и системы смазывания для повышения производительности ваших технологических процессов и минимизации времени обслуживания. Консистентные смазки Food и Food AL grease специально разработаны для производственных помещений, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами (соответствие стандарту NSF-H1). Смазка Food AL grease также сертифицирована на соответствие стандарту Халяль.
СЕРИЯ SENTINEL: ассортимент продукции класса PREMIUM для обеспечения полной безопасности и бесперебойной работы в различных условиях эксплуатации. Все подшипники серии SENTINEL имеют сертифицированную NSF смазку категории H1, пригодную для пищевого оборудования, обеспечивающую:
- однократную закладку смазки на весь срок эксплуатации подшипников;
- стойкость к мойке под высоким давлением;
- устранение протечек смазки в самоустанавливающихся подшипниковых узлах;
- отсутствие загрязнений пищевой продукции;
- полное соответствие нормативам по предотвращению загрязнений окружающей среды;
- существенный положительный эффект в области природоохранной деятельности.
Смазка может использоваться в наших корпусных подшипниках из нержавеющей стали в сочетании с подшипниковыми узлами из термопласта или нержавеющей стали, а также в наших шарикоподшипниках из нержавеющей стали.
Результат: повышение безопасности, эффективности и экологической ответственности.
Познакомьтесь с ассортиментом нашей СЕРИИ SENTINEL для пищевой промышленности Скачать БРОШЮРУ

Стойкость к мойке высокого давления: пояснение нашего эксперта
В тесном сотрудничестве с нашими заказчиками нам удалось разработать решение, способное выдерживать экстремальные условия пищевого производства: СЕРИЮ SENTINEL.
Всё сильнее ужесточающиеся стандарты требуют от организаций ещё более пристального внимания ко всем компонентам производственной цепочки. Если вы часто используете мойку высокоагрессивными моющими средствами, нетрудно представить, какое воздействие должны выдерживать детали подшипника. В большинстве случаев, обычно применяющаяся пищевая консистентная смазка вымывается и растворяется, и требуется частая смена самой смазки или замена подшипника.
Сложность для нас, как производителя, заключалась в разработке решения, которое будет противостоять коррозии и обеспечивать защиту от попадания влаги с целью предотвращения вымывания смазки, гарантируя при этом, что ничего вытекать из подшипника в зоны, расположенные в непосредственной близости от пищевых продуктов.СЕРИЯ SENTINEL – именно то решение, которое отвечает этим основным критериям, а значит – оно может успешно использоваться в условиях производственной цепочки.

Хотите обсудить с нами свои потребности? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ