ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ NTN
оптимальная производительность

Не пропустите эффективные, технически новые шариковые подшипники компании NTN, включая множество вариантов, которые могут предложить только ведущие производители.

roulement-bb-2

Сделайте акцент на производительности и выбирайте любые из более 10 000 эффективных изделий. Мы предлагаем подшипники с диаметром отверстия от 1,5 до 1320 мм. Это один из наиболее широких и полных ассортиментов на рынке.

Мы предлагаем широкий набор вариантов, включая: 

  • материалы;
  • термическую обработку и обработку поверхности;
  • сепараторы;
  • уплотнения, включая защитные пластины, контактные и бесконтактные уплотнения, уплотнения с низким трением. Все уплотнения, независимо от размера, имеют сходную конструкцию;
  • угол контакта;
  • внутренний зазор;
  • предварительный натяг;
  • смазки;
  • установку в ассоциации;
  • конические и цилиндрические посадочные отверстия;
  • увеличенные внутренние кольца.

Доступны шариковые подшипники любых типов: 

  • Шариковые радиальные подшипники, включая миниатюрные варианты: диаметр отверстия – от 1,5 до 1320 мм
  • Двухрядные радиальные подшипники: серия 4xxx
  • Однорядные радиально-упорные подшипники, включая варианты с 4 точками контакта: углы контакта 40° и 30°, сепараторы из стали, полиамида или латуни. Подшипники могут быть универсальными либо дуплексированными, с внутренним зазором или предварительным натягом.
  • Двухрядные радиально-упорные подшипники: 
    • открытый с углом контакта 25°: сепаратор из стали (серия 5xxxS) или полиамида (серия 3xxxA)
    • открытый с углом контакта 32° и канавкой для ввода шариков: серия 3xxxS 
    • со встроенными уплотнениями и углом контакта 25°: сепаратор из стали или полиамида (серия 5xxx)
  • Самоустанавливающиеся шариковые подшипники: 
    • серии 12xx, 13xx, 22xx и 23xx, отверстие от 10 до 110 мм, доступны с цилиндрическими или коническими отверстиями и уплотнениями
    • серии 112xx и 113xx с увеличенным внутренним кольцом
  • Упорные шариковые подшипники: серии 511xx, 512xx, 513xx и 514xx

Кроме того, доступны также корпусные подшипники, шариковые подшипники с датчиками и уникальные шариковые подшипники, разработанные для конкретных систем.

Ознакомьтесь с главным каталогом     Перейти к ДОКУМЕНТАЦИИ     Перейти e-Shop

roulement-bb-3

Повысьте срок службы подшипников. Воспользуйтесь нашими высокими технологиями, разработанными в результате научных исследований. Наши конструкторские бюро предлагают решения, адаптированные к вашим техническим потребностям. 

Компания NTN разработала множество серий подшипников и методов работы с ними. Ниже приведено несколько примеров:

· Серия подшипников Topline

Подшипники из серии Topline представляют собой готовое к работе решение, рассчитанное на высокие скорости и сложные температурные условия (-60°C ... +350°C). Они могут применяться в черной металлургии, при обработке дерева, производстве электрических двигателей, упаковочных материалов и др.

· Технология Megaohm™  

Технология Megaohm™ – высокоэффективное керамическое покрытие, которое обеспечивает электрическую изоляцию (напряжение пробоя до 3000 В). Доступно для подшипников серий 6200 и 6300, особенно часто применяется на электрических двигателях. Гарантированная взаимозаменяемость.

· «Твердая» смазка (Solid Lubrication)

В качестве альтернативы классическим смазочным материалам может использоваться маслосодержащая «твердая» смазка,  которая исключает отказы, вызванные отсутствием смазки, предотвращает ее утечки, оптимизирует потребление энергии, является экологически чистой.

· Шариковые радиальные подшипники серии EMTR

Решение, которое соответствует требованиям по надежности и конкурентоспособности. Используется в составе электрических двигателей.

· Гибридные подшипники с керамическими шариками:

их можно отличить по префиксу 5S. Гибридные подшипники отличаются высокой частотой вращения, длительным сроком службы, электроизоляционными свойствами. Доступны гибридные подшипники самых разных размеров.

Ознакомьтесь с брошюрами о     ДОЛГОВЕЧНЫХ ПОДШИПНИКАХ     ПОДШИПНИКАХ ДЛЯ ЧИСТЫХ СРЕД

Нам доверяют крупные международные промышленные компании. Поэтому различные шариковые подшипники компании применяются в различных отраслях промышленности:

  • подшипники с контактным уплотнением: сельскохозяйственное оборудование
  • подшипники с уплотнением с низким трением или бесконтактным уплотнением: электрические двигатели и ручной инструмент
  • подшипники из серии Topline: черная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность, деревообработка, электрические двигатели и печать
  • подшипники из серии Megaohm™: электрические двигатели
  • гибридные подшипники с керамическими шариками: миниатюрные датчики положения для ветровых установок (многочисленные типоразмеры)
  • подшипники с дополнительной обработкой для загрязненных условий эксплуатации: сельскохозяйственная техника и строительное оборудование
roulements-bb-4

За индивидуальным предложением! ОБРАТИТЕСЬ К НАМ