Увеличьте полезный срок службы ваших подшипников, выбирая продукцию из нашего обширного ассортимента смазочных материалов и систем смазывания, предназначенных для различных сфер применения.
Наши решения просты в реализации и использовании.
Для чего необходим ассортимент смазочных материалов?
Выбор смазочных материалов NTN-SNR - это гарантия обеспечения полезного срока службы подшипников и оптимизации расходов. У нас имеется смазочные материалы для различных сфер применения, а также приспособления для надежного распределения правильного количества смазки для каждого механического узла.
Консистентные смазки и масла NTN-SNR: решение для различных областей
Наши консистентные смазки и масла были специально разработаны для соблюдения требований ваших конкретных целей применения. Они обеспечивают полезный срок службы подшипников. Наши смазочные материалы доступны в различной упаковке, в зависимости от модели:
- картридж 400г
- банка 1кг
- ведро 5кг или 15кг
- бочка 50кг или 190кг
- одноточечные лубрикаторы (Ready/Drive/Smart)
Консистентные смазки
- UNIVERSAL: консистентная смазка для общего применения в промышленности и автомобилестроении. Консистентная смазка UNIVERSAL доступна в различной упаковке. Тип смазки UNIVERSAL+ предназначен для применения в лубрикаторах.
- HEAVY DUTY: консистентная смазка премиум-класса для интенсивного применения в тяжелых промышленных условиях. Консистентная смазка HEAVY DUTY доступна в различной упаковке. Тип смазки HEAVY DUTY+ предназначен для применения в лубрикаторах.
- VIB: консистентная смазка для компонентов, подверженных ударным нагрузкам или вибрациям. Консистентная смазка VIB доступна в различной упаковке, а также для применения в лубрикаторах.
- HIGH TEMP: идеальная консистентная смазка продолжительного действия для применения в условиях высоких температур. Консистентная смазка HIGH TEMP доступна в различной упаковке, а также для применения в лубрикаторах.
- ULTRA HIGH TEMP: консистентная смазка продолжительного действия и для любого типа подшипников, подверженных воздействию очень высокой температуры. ULTRA HIGH TEMP выпускается только в картриджах по 800г.
- FOOD AL: универсальная консистентная смазка для применения в пищевой и фармацевтической промышленности. Этот тип консистентной смазки доступен в различной упаковке. Тип смазки FOOD предназначен для применения в лубрикаторах. Консистентная смазка Food Al grease получила сертификат Халяль. Смазки FOOD и FOOD AL соответствуют рекомендациям NSF-H1 (Государственного санитарного управления США/H1: нерегулярный контакт с пищевыми продуктами) и могут применяться в ситуациях, когда возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.
- HIGH SPEED+: низкотемпературная консистентная смазка для применения в условиях высоких скоростей. HIGH SPEED выпускается в банках по 1кг.
![produits-lubrification-2 produits-lubrification-2](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2022-07/DOC_I_ET_HIGHTEMPMP_BAN_870x4905_6.jpg?itok=G_lMv2-l)
Масла
- CHAIN OIL: синтетическое масло для промышленного применения для смазывания цепей всех типов (в том числе при работе в условиях высокой температуры окружающей среды). CHAIN OIL предназначено для применения только в одноточечных лубрикаторах (Ready/Smart/Drive).
- синтетическое масло для применения в пищевой и фармацевтической промышленности, соответствует рекомендациям NSF-H1 (Государственного санитарного управления США/H1: нерегулярный контакт с пищевыми продуктами). Масло FOOD CHAIN OIL доступно только для одноточечного лубрикатора Ready.
![produits-lubrification-3 produits-lubrification-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2022-07/DOC_I_ET_BAN_870x490_3.jpg?itok=9xKdNIIO)
Одноточечные лубрикаторы: гарантия надежного смазывания
Линейка одноточечных лубрикаторов обеспечивают непрерывное надежное, чистое и предельно точное смазывание. Их легко интегрировать для различных целей применения (механические системы и автомобилестроение, металлургия, бумажное производство и т. д.). Одноточечные лубрикаторы позволяют оптимизировать функцию смазывания без необходимости внесения изменений в ваше оборудование.
SNR предлагает одноточечные лубрикаторы трех типов: Drive, Ready and Smart.
Каждый тип предназначен для применения в определенных условиях: влажные среды, колебания температуры, ситуации, когда необходимо определенное дозирование, непосредственно или в удаленном режиме для линии смазывания.
- READY BOOSTER (размер 60 или 125 куб. см): Одноточечный лубрикатор READY BOOSTER является идеальным экономичным решением для применения в жестких, влажных или взрывоопасных средах или коррозионно-активных средах, или когда требуется максимальный уровень гигиены. С помощью диска активации колесо активациивремя подачи консистентной смазки, от 1 до 12 месяцев, через набор номера.
- SMART BOOSTER (размер 125 куб. см): Одноточечный лубрикатор SMART BOOSTER предназначен для применения во взрывоопасных средах, где присутствуют значительные колебания температуры. Это первое электромеханическое смазочное приспособление, которое оснащено многоразовым блоком управления. Простым нажатием на кнопки блока управления можно просто настроить время подачи смазки с точностью до месяца (от 1 до 12 месяцев).
- DRIVE BOOSTER (размер 60, 120, 250 или 500 куб. см): DRIVE BOOSTER предназначен для применения в опасных или сложных для доступа участках, которые подвергаются сильным вибрациям или высоким температурам. Это инструмент (до 7,5 бар), который можно быстро и легко запрограммировать (период применения от 1 до 24 месяцев, можно изменить или остановить работу в любое время), позволяет выполнить максимально точное смазывание, вне зависимости от температуры и давления среды, при этом обеспечивается высокая эксплуатационная надежность.
![produits-lubrification-4 produits-lubrification-4](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2023-10/pelemele-graisseurs2023_3.png?itok=XLKU1psJ)
Многоточечные смазочные системы: простое решение для всех
![produits-lubrification-5 produits-lubrification-5](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-02/produits-lubrification-5_0.jpg?itok=t3275MTQ)
Компания NTN-SNR, предлагая POLIPUMP, разработала высокопроизводительное, экономически эффективное и простое в применении решение для смазывания для нескольких линий. Монтаж выполняется всего в 4 шага (не требуется технических навыков), и POLIPUMP позволяет действительно просто выполнять смазывание с использованием от 1 до 35 линий (в зависимости от модели) и на расстоянии до 20 метров.
Наша услуга КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Во Франции и странах Бенилюкс компания NTN-SNR предоставляет техническую поддержку от экспертов в области систем смазывания, чтобы гарантировать оптимальную работу ваших систем:
- точный анализ ваших технических заданий
- разработка подробного технического предложения по реконструкции машинных операций или реализации нового оборудования
- рекомендации по выбору системы смазывания для максимального соблюдения ваших требований для технического обслуживания
- предоставление очень широкого спектра систем смазывания, начиная со смазочных приспособлений для одной линии, до систем автоматизированного смазывания.
- поддержка от этапа ввода в эксплуатацию и на протяжении всего срока службы
![produits-lubrification-6 produits-lubrification-6](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-02/produits-lubrification-6.jpg?itok=AviStyMj)
Хотите узнать больше? Обратитесь к нашему каталогу СМАЗЫВАНИЕ Перейти e-Shop
Специалисты NTN-SNR предоставят рекомендации по лучшим методам смазывания.
Наш эксперт рассказывает о системах смазывания
![Olivier Hautreux Olivier Hautreux](/sites/default/files/2022-07/profile-pic%20%281%29_3.png)
Мы попросили рассмотреть вопрос полезного срока службы конического подшипника качения дюймовой размерности, который применяется в прессах для брикетирования стружки. Мы провели проверку на предприятиях.
На каждом из 2-х прессов была установлена автономная система смазывания, что создавало значительные ограничения для оборудования, например, вибрации, пыль и т. д. В частности, вибрации становились причиной быстрого выхода из строя компонентов насоса.
После анализа ситуации мы предложили 2 подхода к решению проблемы:
- разработка процедуры монтажа подшипников и подготовки персонала по техническому обслуживанию
- изменение нашей системы смазывания
Наше решение: одна общая система для обслуживания 2-х прессов, и подача консистентной смазки под более высоким давлением. Это позволило повысить качество распределения смазки в подшипнике. А также...
- в 5 раз увеличить полезный срок службы подшипников (ранее - 500 часов, сейчас - 2000-2500 часов)
- значительно повысить производительность, не говоря о снижении выбросов
- повысить эффективность посредством уменьшения количества хранимых на складе бочек.
После этого наш клиент построил вторую производственную площадку с 3 новыми прессами.
Он попросил компанию NTN-SNR принять участие в проектировании производственных установок.
![produits-lubrification-8 produits-lubrification-8](/sites/default/files/2022-09/produits-lubrification-8_5.jpg)
Для получения индивидуального решения ОБРАТИТЕСЬ К НАМ