КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
выдержат то, что нельзя выдержать

Познакомьтесь с ассортиментом конических роликовых подшипников: надежность и производительность, типоразмеры для метрических и дюймовых размеров валов.

Компания NTN – крупный производитель конических подшипников, занимает активное положение в промышленности: ежегодно по всему миру выпускается 100 миллионов изделий, крупный склад в Европе, на 100% ориентированный на промышленность.

Благодаря своей прочности конические роликовые подшипники компании NTN и SNR могут эффективно использоваться в разных областях применения, включая сельское хозяйство, коммуникации, производство стали, рельсов, ветровые установки и др.

Безопасность: обязательства и опыт ведущего производителя

Компания NTN – один из ведущих производителей подшипников. Помимо проектирования и производства подшипников наша компания уже около 100 лет известна своими техническими новшествами. Мы не идем на компромиссы в отношении качества продукции и тщательно контролируем все производственные процессы на наших заводах в Японии, Франции и США.

Выбор: полный ассортимент

Мы предлагаем более 3000 моделей дюймовых и метрических размеров – полный ассортимент подшипников. Кроме того, наши инженеры разрабатывают конические роликовые подшипники, адаптированные к потребностям конкретных рынков (ветровые установки, железные дороги, сельское хозяйство и др.).

Качество: высокоэффективная сталь

Мы предлагаем конические роликовые подшипники из нескольких марок стали. Что представляют из себя наши стандарты? Цементированная сталь, твердая у поверхности, но упругая в середине, лучше поглощает удары и повышает срок службы. При использовании в тяжелых условиях (например, в горной промышленности) эта сталь позволяет повысить срок службы подшипников на 40%.

Каково основное преимущество конических подшипников? 100% подшипников с дюймовыми размерами изготавливается из цементированной стали!

roulements-coniques-2

Стандартные размеры:

  • Метрические – с посадочным отверстием до 850 мм
  • Дюймовые – с посадочным отверстием до 1400 мм

Для специальных областей применения, мы можем поставлять конические роликовые подшипники диаметром до 4 м!

Количество рядов:

  • 1, 2 или 4 ряда

Установка:

  • конфигурации X или O, в зависимости от действующих нагрузок
  • упрощена из-за съемной конической нижней части

Стали и термическая обработка:

  • цементация и нитроцементация для улучшения свойств: твердости поверхности, стабильности размеров, стойкости к изменениям температуры
  • объемная закалка

Некоторые примеры подшипников:

  • T7FC и 303xxD: две серии подшипников с увеличенным углом контакта (угол >24°)+.

Особенно подходят для установки на насосах и гидравлических двигателях, а также валах-шестернях сельскохозяйственных приводов.

Префиксы и суффиксы, на которые нужно обращать внимание:

  • префикс 4T – цементированная сталь, адаптированная к экстремальным условиям. Доступно почти для всего ассортимента
  • суффикс U – объемная закалка (продукция компании NTN)

Хотите узнать больше о конических роликовых подшипниках?     Ознакомьтесь с БРОШЮРОЙ     Перейти в КАТАЛОГ

Ознакомьтесь с ассортиментом     Перейти e-Shop

roulements-coniques-3
Gilles LANDRAGIN

Компания NTN никогда не прекращала расширять статические и динамические характеристики подшипников, увеличивая количество и размеры роликов, которые входят в состав подшипника (без измерения его размеров). Сегодня изучаются и другие возможности: например, изменение профиля роликов или их поверхностная обработка.
Например, конические роликовые подшипники серии 32207 (предыдущее поколение имело 15 роликов, следующее поколение – 17 роликов). Два дополнительных ролика увеличенного размера повысили динамические характеристики подшипников на 34%. Такая конструкция стала возможной благодаря оптимизации геометрии сепаратора, в результате которой была уменьшена толщина стенок между роликами, повысилась механическая стойкость. Одним из важных преимуществ новой конструкции стало повышение срока службы в 2,65 раз.

Gilles LANDRAGIN – специалист по конструкторским разработкам
roulement-coniques
roulement-coniques

Требуется индивидуальное решение? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ