Получайте максимум от сочетания собственных «ноу-хау» поставщика с техническим профессионализмом разработчика комплексных технологий автомобильных подшипников.
NTN - идеальный партнер на авторынке
NTN предлагает индивидуальные инновационные решения для самых сложных технических задач:
- непрерывное развитие и совершенствование продукции и технологий
- надежность и долговечность: совершенствование материалов и термообработки, борьба с загрязнением и недостатком смазки
- упрощение сборочных процессов: оптимизация приспособлений для монтажа подшипников в оборудование
- защита от агрессивной среды: термообработка, специализированные смазочные составы, оптимизация материалов энергоэффективность: оптимизация КПД за счет снижения трения
- оптимизация габаритных размеров и снижение массы
- соответствие стандартам и безопасность
Наш ассортимент для автомобильного сектора
NTN предлагает индивидуальные решения.
![roulements-automobiles-2-n roulements-automobiles-2-n](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-12/roulements-automobiles-2-N_0.jpg?itok=SD_oLYi-)
Колесные подшипники
Являясь идеальным компромиссом надежности, срока эксплуатации и экологичности, наши колесные подшипники характеризуются:
- оптимизацией внутренних геометрических размеров и уплотнений
- применением марок стали высокой степени чистоты
- применением смазочных материалов, разрабатываемых поставщиками специально для наших задач
Подшипники третьего поколения сочетают в себе функции ступицы и резьбового соединения с поворотным кулаком, что упрощает и повышает качество сборки, а также обеспечивает точность преднатяга.
NTN создает надежные решения для любых сегментов рынка: пассажирский, грузопассажирский и большегрузный транспорт.
Технология ASB® - патент NTN ! Подшипники ASB (с активными датчиками) позволяют выполнять точные измерения скорости вращения колес.
![roulements-automobiles-3-N roulements-automobiles-3-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-3-N.jpg?itok=bUEtAWrF)
![roulements-automobiles-4-N roulements-automobiles-4-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-4-N.jpg?itok=blVlsmAa)
Подшипники для гибридных двигателей и электродвигателей
NTN серьезно относится к производителям, разрабатывающим такие энергоэффективные и экологичные автомобили, как Renault Zoé и BMW i3:
- Электроизолированная конструкция
- Высокие эксплуатационные показатели
- Крайне низкий коэффициент трения
- Долговечные смазочные материалы
- Керамические тела качения
- Специализированная обработка поверхностей
- Многочисленные встроенные датчики (скорости, температуры, положения)
Подшипники и ролики для двигателей и вспомогательных узлов
В данной сфере NTN достигла значительных технологических высот:
- Соответствие стандартам качества и безопасности
- Надежные монтажные приспособления
- Учет эксплуатационных ограничений: термообработка, специализированные смазочные составы, оптимизация материалов
![roulements-automobiles-5-N roulements-automobiles-5-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-5-N.jpg?itok=L64xc-H0)
![roulements-automobiles-6-N roulements-automobiles-6-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-6-N.jpg?itok=JdPB83Ci)
Подшипники коробок передач
В подшипниках коробок передач воплощается ряд инновационных решений:
- оптимизация рабочей нагрузки в условиях ограниченного пространства, обеспечивающей надежность и длительный срок службы
- высокая надежность при работе в жестких условиях: контроль качества масла при помощи фильтроэлементов и специализированной термообработки
- упрощенная технология монтажа на вал и в корпус
- высокая энергоэффективность, уменьшенный момент трения, снижение выбросов CO2
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для любого автотранспорта от пассажирского до большегрузного.
Выжимные подшипники сцепления
При ежедневном объеме выпуска в 16500 единиц NTN, естественно, является одним из крупнейших мировых производителей выжимных подшипников:
- Проработанная конструкция
- Строгая технология производства (суперфиниширование с доводкой)
- Уникальные «ноу-хау» и опыт обработки листового металла
- Испытания на специализированных стендах
- Непрерывная оптимизация
![roulements-automobiles-7-N roulements-automobiles-7-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-7-N_0.jpg?itok=PWDc_FVp)
![roulements-automobiles-8-N roulements-automobiles-8-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-8-N.jpg?itok=SS-r6_z0)
Опоры амортизаторов
Наши опоры амортизаторов защищены технологическим патентом с 2007 года. Их качество обеспечивается высокоточной методикой измерения силы упругости, специализированными средствами расчета методом конечных элементов и испытательными стендами. Для них характерны:
- оптимизация уплотнений в том числе за счет системы мобильного уплотнения
- сниженный, в сравнении со стандартными решениями, момент трения
- исключение эффекта деформации
- повышение жесткости за счет применения упоров из листового металла
ШРУС и приводные валы
При ежегодном объеме производства приводных валов в 5 миллионов единиц мы обеспечиваем все типы транспортных средств - от личных автомобилей до технологического транспорта
Постоянные направления развития:
- повышение механических характеристик систем трансмиссий
- оптимизация затрат и энергопотребления
- снижение уровня шума и вибрации
- снижение массы
- упрощение монтажа
![roulements-automobiles-9-N roulements-automobiles-9-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-9-N_0.jpg?itok=nV6jZTsz)
![roulements-auto-10](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/roulements-automobiles-10-N.jpg?itok=5V_7Qhpo)
Композитные подшипники
NTN-SNR предлагает подшипники из композитных материалов для широкого спектра автомобильных узлов (колес, двигателей и т. д.) Композитные подшипники обладают меньшей массой и стоимостью эксплуатации в сравнении с традиционными решениями. Данная серия разработана NTN совместно с корпорацией NTN.
Модули
NTN также принимает участие в совместной разработке и промышленном внедрении механических и мехатронных модулей, например, исполнительных механизмов, преобразующих круговое движение в линейное и наоборот.
![roulements-automobiles-11-N roulements-automobiles-11-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-11-N.jpg?itok=99JwShuJ)
NTN к вашим услугам
Наш опыт работы на автомобильном рынке сочетается со страстью к переменам, скрупулезностью и тесным сотрудничеством с заказчиками. Благодаря тому, что мы всегда рядом, рекомендации всегда точны и индивидуальны. Наши специалисты готовы придти на помощь в любой точке мира. Мы всегда рядом, начиная с разработки индивидуальных решений и услуг:
- Проектирование: инженеры, готовые предложить заказчикам наиболее эффективное техническое решение.
- Инженерные расчеты: в большинстве своем, используются средства расчета и моделирования собственной разработки. Это позволяет обеспечивать соответствие характеристик подшипников установленным требованиям. Новейшая разработка - Sharclab, средство расчета размеров тел качения.
- Лаборатория: совместно с поставщиками мы работаем над сталями высокой степени чистоты и пластмассами повышенной прочности.
- Испытательные средства: каждое изделие проходит испытания в оснащенной по последнему слову техники лаборатории.
- Профессиональный опыт: в службе технической поддержки работают первоклассные специалисты, которые способны повысить качество работы оборудования заказчиков посредством аудита и анализа продукции.
- Обучение: специализированное обучение, направленное на повышение знаний о продукции, технологии монтажа и обслуживания.
- Сопровождение клиентов: коммерческие и технические специалисты, работающие совместно с клиентами в любом проекте - от разработки до завершения срока службы.
Задумали проект? Мы создадим решения к нему! ОБРАЩАЙТЕСЬ