Для более устойчивого будущего железных дорог выберите наш ассортимент подшипников для железнодорожного транспорта: экономичные, надежные и ориентированные на обслуживание на каждом этапе вашего проекта.
Предлагаем вам перейти на более высокие скорости. Уже больше 40 лет наши эксперты предлагают подшипники для железнодорожного транспорта, наилучшим образом адаптированные к вашим нуждам как при первом монтаже, так и для замены.
Подшипники для железнодорожного транспорта: преимущества компании NTN
Наши эксперты предложат решения для каждого из ваших проектов с точным соблюдением сроков!

Инновации: на службе рентабельности
Мы производим подшипники на основе передовых технологий для обеспечения высокой производительности и оптимального срока службы. Решения компании NTN нацелены на сокращение эксплуатационных затрат и стоимости обслуживания вашего оборудования.
Выбор: предлагаем глобальные решения для всех типов железнодорожной техники
Мы предлагаем решения для каждого типа железнодорожного транспорта (тележки, буксы, трансмиссии и тяговые двигатели), вне зависимости от типа техники (высокоскоростные поезда, электропоезда, внутригородское сообщение, трамвай, метро и товарные составы). Наши изделия разрабатываются в соответствии с нормами каждой страны.


Долговечность: сопровождение в течение всего проекта
Наши специалисты будут участвовать на каждом этапе каждого из ваших проектов. Мы имеем в наличии необходимые структуры для реализации проекта в оптимальные сроки.
- Конструирование и расчеты: проектный отдел занимается разработкой и исследованиями в рамках проекта.
- Испытания на стенде: каждый подшипник для осей сертифицируется в нашей лаборатории (аккредитована при агентстве "COFRAC" - "Аккредитация № 1-1247" - доступно на сайте www.cofrac.fr") в соответствии с европейской нормой EN 12082.
- Промышленная реализация: производство с помощью современного оборудования согласно утвержденным методам.
- Техническая поддержка: наши эксперты сервисного отдела в любое время проанализируют надежность установленных подшипников.
- Обучение: наши обучающие модули помогут проектным отделам клиентов, отделам сервиса совершенствовать их знания о подшипниках.
- Клиентская поддержка: мы индивидуально подходим к каждому из ваших проектов от его разработки до запуска в серийное производство.
Надежность и сертификация
Мы гордимся тем, что наши изделия соответствуют высоким стандартам качества: мы гарантируем надежность и полную безопасность работы подшипников для железнодорожного транспорта. Компания NTN имеет сертификат IRIS (International Railway Industry Stardard).

Узнать больше о подшипниках для железнодорожного транспорта Посмотрите БУКЛЕТ
Специфика подшипников для железнодорожного транспорта от компании NTN
Буксовые подшипники: кассетные конические роликоподшипники, конические роликоподшипники, цилиндрические роликоподшипники, сферические роликоподшипники
- Увеличенный срок службы
- Сокращение операций техобслуживания
- Антифреттинговые решения
- Оптимизированная конструкция сепаратора
- Лабиринтное или контактное уплотнение
Подшипники для трансмиссий: конические роликоподшипники, цилиндрические роликоподшипники, шарикоподшипники
- Оптимизированная конструкция сепаратора
- Увеличенная производительность
Подшипники для тяговых двигателей: цилиндрические роликоподшипники, шарикоподшипники
- Оптимизированная конструкция сепаратора
- Подшипники с электроизоляцией (керамическая или полимерная изоляция)

См. серии стандартных подшипников для применения в области промышленности Посмотрите КАТАЛОГ
Передовой опыт компании NTN

Мы опережаем запросы наших клиентов в сфере высоких технологий.
Благодаря нашим исследованиям и разработкам, мы дали мощный толчок инновациям в железнодорожной отрасли:
- Антифреттинговые решения
- Электроизолированная серия Mégaohm ™
- Сепараторы из полиамида, из стали или цельные сепараторы
Рекорд скорости 2007 года для железнодорожного транспорта: мнение эксперта
Компания NTN приняла участие в установлении рекорда скорости 2007 года для рельсовых транспортных средств. Мы обладаем более чем 40-летним опытом в данной сфере. Действительно, наши цилиндрические роликоподшипники устанавливаются в буксы пассажирских и товарных составов. Букса - орган обеспечения безопасности, в котором не должно быть дефектов. Для этого мы тестируем наши изделия пробегом в 600 000 км в нашем испытательном центре, аккредитованном агентством "COFRAC". На этапе производства мы проводим 100%-ый контроль наших подшипников (размеры, контроль качества ультразвуком и способом магнитоскопии) для обеспечения полной надежности.
Когда вы в следующий раз будете запускать новый состав, знайте, что мы всегда с вами!

Вам необходимы индивидуальные рекомендации? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ