Представляем новейшие разработки NTN-SNR для автомобильной и аэрокосмической промышленности, робототехники, электротранспорта и т. д.
NTN-SNR решает вопросы, с которым сталкивается та или иная отрасль. Приведенные примеры описывают созданные нами разработки, которые позволяют обойти эксплуатационные ограничения и улучшить характеристики продукции (технического или общего характера).
Гидравлический натяжитель ремня ГРМ (автомобилестроение)

Компания NTN-SNR разработала гидравлический натяжитель ремня ГРМ с переменным амортизационным механизмом для двигателей, использующих функцию автоматического отключения и перезапуска ISG (Integrated Starter Generator). Использование двойных масляных каналов является инновационным решением и позволяет менять амортизирующие свойства натяжителя. Натяжение ремня регулируется автоматически до оптимальных параметров, которые отвечают условиям работы двигателя. Обычные натяжители не обладают данными характеристиками.
Автоматическое натяжное устройство NTN-SNR с переменным механизмом амортизирования обеспечивает следующие улучшения:
- Значительное снижение расхода топлива и сокращение выбросов CO2 в результате снижения трения при постоянной скорости движения автомобиля.
- Увеличение срока службы сопутствующих компонентов в результате постоянного регулирования натяжения ремня.
- Гарантированная надежность как в идентичных системах.
Средства диагностики для профилактического обслуживания (промышленность)
NTN-SNR ставит своей приоритетной задачей создание высокотехнологичных решений для диагностики вращающихся деталей. Мы разработали измерительные устройства, блоки и программное обеспечение для профилактического обслуживания всего парка оборудования и выявления признаков неисправностей. Каковы преимущества?
- Снижение затрат на инструмент
- Простота интеграции с существующим комплексом технических средств
- 100% интеграция в новое OEM-оборудование

Туннельное магнитосопротивление (ТМС)

Разработанные совместно с Sensitec, ТМС являются новым поколением магнитных сопротивлений, развивающим успех сопротивлений AMR и GMR. NTN-SNR ввела в конструкцию датчиков новый чувствительный элемент, обеспечивающий повышенное качество контроля:
- Высокая точность
- Низкое энергопотребление
- Увеличенный зазор
Сепаратор с обратным положением конических роликов (автомобилестроение)
NTN-SNR предлагает сепараторы нового типа с обратным расположением конических роликов для подшипников коробок передач и колес. Данная конструкция конического подшипника, называемая обратной, дает следующие преимущества:
- снижение потерь на трение
- повышение срока службы в условиях малого количества смазки
- уменьшение осевых размеров
- повышение теплоотвода
В случае биконических подшипников значительно снижается риск выхода колеса из строя из-за внутреннего заклинивания.

Разделительные кольца нового поколения (шпиндели)

NTN-SNR представляет разделительные кольца нового поколения увеличенной надежности для высокоскоростных режимов металлообработки. Их конструкция обеспечивает:
- идеальный поток воздуха
- снижение расхода воздуха
- снижение уровня шума
- повышение равномерности температуры
- увеличение скорости обработки
Облегченные подшипники (робототехника)
Отрасль промышленных товаров меняется. На уровне робототехники NTN-SNR привносит перемены в формы подшипников, конструкция которых позволяет удешевить и ускорить выполняемые роботами операции:
- снижение массы до 60%
- увеличение полезной массы робота на 10-30%
- уменьшение всех габаритных размеров
Максимальный эффект достигается при управлении роботами с использованием датчиков и применении подшипников NTN-SNR с измерением положения каждого сочленения.

Сферические подшипники с защитными пластинами

До сегодняшнего дня применение сферических подшипников в условиях загрязненной атмосферы подразумевало выбор между:
- подшипниками открытого типа с повышенными скоростными режимами при высоких температурах
- закрытыми подшипниками, имеющими большие размеры и ограничения по температуре и скорости
NTN-SNR предлагает компромиссное решение: сферические подшипники с внешней защитой от механических частиц и повышенными скоростными режимами при прежних габаритных размерах.
Прочие преимущества: значительное снижение затрат и сокращение количества сервисных операций.
Гибридные подшипники (аэрокосмическая промышленность)
NTN-SNR - активный участник аэрокосмической отрасли благодаря своим гибридным подшипникам, обеспечивающим:
- уменьшение массы
- снижение центробежной силы
- повышение стойкости к внешним воздействиям
- надлежащее функционирование при отсутствии смазки
- снижение тепловыделения
- увеличение скорости вращения
Для обеспечения прочности и надежности гибридных подшипников NTN-SNR концентрирует свои усилия на подборе материалов, неразрушающем контроле и эксплуатационных показателях.

Высокоскоростные конические роликовые подшипники (аэрокосмическая промышленность)

NTN-SNR разработала высокоскоростные конические роликовые подшипники для авиационных двигателей и трансмиссий, конструкция которых обеспечивает эффективную работу при масляном голодании.
Колесные подшипники (автомобилестроение)
NTN-SNR помогает конструкторам автомобилей в подготовке к будущему и созданию более экологичного автотранспорта. Прототипы 208 Hybrid FE от PSA и Eolab от Renault демонстрируют рекордный расход 2 л/100 км и 1 л/100 км. Они оснащены колесными подшипниками и коробками передач NTN-SNR.
Внедрение технологических инноваций NTN-SNR позволило добиться следующих преимуществ:
- оптимизация массы
- снижение потерь на трение
- снижение выбросов CO2 на км с 2,8 г до 1,1 г.

Актуаторы коробок передач (автомобилестроение)

Автомобили постоянно совершенствуются, поэтому развитие решений для автомобильной промышленности требует применения комплектующих, объединяющих все больше и больше функций.
В рамках этой тенденции NTN-SNR, помимо прочего, разработала исполнительный механизм привода управления КПП с шарико-винтовыми парами, датчиком абсолютного положения (после пуска), электронной аппаратурой и управляющим ПО.
Результатом стали:
- высокая точность позиционирования
- малые габариты системы
- снижение потерь на трение
Мотор-колесо для E-WAZUMA (электромобиль)
Предвидя будущее автомобилей, NTN-SNR разработала электрическое тяговое мотор-колесо. Данный электродвигатель, представляющий особый интерес для малых электромобилей и гибридного технологического транспорта, имеет ряд несомненных преимуществ:
- освобождение места в шасси
- оптимизация динамических характеристик автомобиля
- упрощение внедрения в тяговую силовую цепь
- исключительная компактность за счет применения КПП циклоидного типа
- отказ от традиционной тормозной системы
E-Wazuma - демонстрационный прототип, созданный совместно с компанией Lazareth (г. Анси), специализирующейся на разработке рекреационного, уникального и выдающегося транспорта.

Подшипники двигателя с открытым ротором (аэрокосмическая промышленность)

NTN-SNR работает над решениями для следующего поколения более экологичных авиационных двигателей. Помимо прочего, в рамках проекта CLEANSKY («Чистое небо») нами разработаны подшипники для двигателей с открытым ротором, отвечающие техническим требованиям новых двигателей.
Узнайте все об инновациях NTN-SNR. Ознакомьтесь с нашими работами в области материалов и мехатроники.
Познакомьтесь с нашими предложениями.
Совершенствуйтесь вместе с нами? ОБРАЩАЙТЕСЬ