Оптимизируйте производительность оборудования и эксплуатационные затраты: выбирайте подшипники, рекомендованные мировыми лидерами по производству строительного оборудования.
Компания NTN - основной поставщик крупнейших производителей мобильного строительного оборудования в горно-добывающей промышленности, в сфере землеустройства, сооружения и ремонта дорог.
Преимущества подшипников компании NTN для строительного оборудования
Решения компании NTN отвечают самым строгим требованиям к строительному оборудованию.
Один из самых широких ассортиментов на рынке
Экскаваторы, трансмиссии, строительное и дорожное оборудование, насосы и гидравлические моторы, колесные подшипники для подвижного состава: решения компании NTN признаны мировыми производителями мобильного строительного оборудования.
Прочные подшипники премиум-класса
Подшипники компании NTN имеют долгий срок службы, уменьшенные размеры и подходят для суровых условий эксплуатации (высокие нагрузки, удары и вибрации).
Оптимальная надежность
Чтобы обеспечить непрерывную работу 24/7, требуемую в строительной отрасли, компания делает максимально возможное для предотвращения непредвиденных простоев техники клиентов.
Подшипники компании NTN для любых целей
Наши сотрудники порекомендуют вам наилучшие решения для ваших условий эксплуатации.

Гидравлические экскаваторы
Бортовая передача гусеничного экскаватора:
- радиальные шарикоподшипники качения с тонким кольцом
- конические роликоподшипники с тонким кольцом (для тяжёлых экскаваторов)
Вращение башни (привод поворотного механизма): сферические роликоподшипники серии ULTAGE®
Сателлиты планетарных редукторов: Срок службы высокопроизводительных сепараторов с иголками типа HWT вдвое превышает срок службы классических сепараторов с иголками таких же размеров. Их конструкция оптимизирована для увеличения количества тел качения и увеличения грузоподъемности на 15 - 25%.
Трансмиссии и колесные подшипники подвижного состава:
- конические роликоподшипники
- радиальные шарикоподшипники
- цилиндрические роликоподшипники
- игольчатые подшипники
- а также, крупногабаритные подшипники, например конические роликоподшипники с наружным диаметром более 800 мм


Оборудование для строительства и ремонта дорог:
- сферические роликоподшипники серии ULTAGE®
- самоустанавливающиеся подшипниковые узлы (самый широкий ассортимент на рынке подшипников азиатского и европейского стандарта)
Гидравлические насосы и моторы:
- гамма конических роликоподшипников из цементированной стали (включая 2 серии T7FCxxx и 303xxD с увеличенным углом контакта)
- встроенные датчики скорости высокого разрешения
Сферические роликоподшипники серии ULTAGE® подходят и для других применений для дорожных работ с жесткими требованиями(катки, виброплиты), а также для оборудования для дробления/измельчения и сортировки.
Мнение эксперта

Клиенты-производители гидравлических насосов сталкиваются с проблемой срока службы систем, встроенных в тяжелые экскаваторы для горно-добывающей промышленности. Преждевременный износ цилиндрических роликоподшипников, которые устанавливаются на насосы, обнаруживается на половине теоретического срока службы. Обычным явлением является смазывание подшипников тем же маслом малой вязкости, что используется в гидросистеме. Однако этот тип масла не рекомендуется к использованию в загрязненной среде, так как оно не обеспечивает оптимального смазывания подшипника. Каковы последствия? Высокие эксплуатационные затраты для конечного пользователя.
Наши клиенты обращаются к нам в подобных случаях, чтобы срочно решить эту проблему. Мы предлагаем проверенное решение, доступное для немедленного использования: термообработка типа AS (с большим количеством остаточного аустенита), которая идеально подходит для суровых условий эксплуатации. Обработка типа AS позволяет, при недостаточном или некачественном смазывании, увеличить срок службы подшипника в 9 раз. Кроме того, такая обработка доступна почти для всех подшипников компании NTN.

У вас остались вопросы? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ