Наши подшипники для сельскохозяйственного оборудования обеспечат высокий уровень производительности. Отличное знание специфики, методов работы в данной отрасли и потребностей клиентов позволяет предлагать наилучшие решения, соответствующие ожиданиям клиентов.
Опыт компании NTN дал возможность разработать серии высокопроизводительных подшипников. Подшипники высоко оценены мировыми лидерами сельскохозяйственной отрасли и отвечают требованиям даже в самых жестких условиях работы.
Сельскохозяйственные подшипники: Опыт NTN к вашим услугам
Предлагая прочные и надежные решения, предназначенные для сельскохозяйственной техники, бренды NTN и SNR способны удовлетворить все ваши требования и упростить управление вашим оборудованием.
Увеличенный срок службы
Наши подшипники адаптированы к высоким нагрузкам, типичным для сельскохозяйственного оборудования. Их преимущества - увеличение скорости передвижения, интенсивное использование, увеличение передаваемой мощности, уменьшение размеров и т. д.
Увеличенная производительность оборудования
Наши подшипники адаптированы ко всем типам окружающей среды и ко всем типам оборудования. Улучшайте показатели вашего оборудования, используя специальные подшипники для каждого типа применения.
Сокращение расходов на техническое обслуживание
Наши подшипники разработаны специально для суровых условий эксплуатации. Поэтому они обладают высокой прочностью и надежностью, что обеспечивает отсутствие перебоев в работе в самый интенсивный сезон.
Подшипники для прицепной сельскохозяйственной техники
Компания NTN разработала подшипники для прицепного сельскохозяйственного оборудования, отвечающие специфическим потребностям каждого типа машин: стерневые культиваторы и дисковые бороны, силовые бороны, сеялки, косилки, валкообразователи, пресс-подборщики, комбайны и т.д.
Традиционно для прицепного сельскохозяйственного оборудования используются корпусные самоустанавливающиеся подшипники с чугунной или металлической опорной поверхностью, а также радиальные шарикоподшипники.
Под марками NTN и SNR в сельскохозяйственном ассортименте представлена продукция, специально разработанная для буксируемой техники.
Работы в поле
- Сельскохозяйственные корпусные узлы: корпусные подшипники с улучшенным 3-х кромочным уплотнением + защитная пластина (обозначение «AGR»). Высоконадежные решения, оцененные лидерами в производстве дисковых и вращающихся борон.
- Культиватор для стерни с независимыми дисками: Интегрированные ступицы AGRIHUB обеспечивают высокую производительность без необходимости технического обслуживания.
Посевные работы
- Диски для сеялок: шарикоподшипники с четырехточечным контактом и 3-х кромочным уплотнением обеспечивают точность при посеве и долгий срок службы оборудования.
Сбор урожая кормовых культур
- Диск косилки: двухрядные радиальные шарикоподшипники качения типа GB "Twinline" с уплотнением. Данный тип подшипника уже 30 лет используется мировым лидером по производству сенокосного оборудования благодаря высокой скорости работы, легкому монтажу и высокой степени надежности.
Прессовка в тюки
- Пресс-подборщик: корпусные подшипники с лабиринтным 4-х кромочным уплотнением типа«L4», сочетающие высокую скорость вращения и способность к работе в загрязненной среде
Подшипники для тракторных трансмиссий
![machinisme-agricole-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-12/tracteur_3.jpg?itok=-kzq27Y8)
В дополнение к широкой гамме изделий, представленных в каталоге, наши инженеры разработали продукцию, адаптированную к вашим специфическим нуждам (для трансмиссий и мостов тракторов):
- Ведущие шестерни: конические роликоподшипники: с большими углами контакта, с уменьшенным моментом трения для увеличения скорости вращения.
- Подшипники осей - Задние оси: конические роликоподшипники с оптимизированной внутренней конструкцией для равномерного распределения усилий на ролике, вызванных увеличением длины осей и высокими действующими нагрузками.
- Подшипники осей - Передние оси: радиально-упорные шарикоподшипники узкого сечения для повышенной прочности, используемые в ограниченном пространстве.
- Коробки передач: высокопроизводительные радиальные шарикоподшипники типа TMB / TAB с увеличенным сроком службы или позволяющие уменьшить размеры оборудования со сроком службы, как у подшипников увеличенных размеров.
- Сателлиты бортовой передачи: широкий выбор игольчатых сепараторов, адаптированных к любым размерам и типам передаваемой мощности.
Компания NTN-SNR также разрабатывает интеграционные решения на заказ.
Ознакомьтесь с нашими предложениями для прицепного оборудования Скачайте БУКЛЕТ
Мосты тракторов высокой мощности: отзыв нашего эксперта
![Gonzague HUYGHE](/sites/default/files/2023-10/marche-machinisme-agricole---Gonzague-HUYGHE_5_6.png)
В тесном сотрудничестве в нашими клиентами мы разработали решения, подходящие для экстремальных условий. Размер колес машин позволяет вообразить, какие нагрузки должны выдерживать подшипники. Мощность тракторов постоянно увеличивается. Затруднением для производителей является передача мощности с помощью колесного вала, где подшипники должны выдерживать вращательные нагрузки, в 8 раз превосходящие стандартные нагрузки, указанные в каталоге. Наш опыт позволяет учесть нестандартную нагрузку и предложить соответствующие решения.
![machinisme-agricole-6 machinisme-agricole-6](/sites/default/files/2016-10/marche-machinisme-agricole-6-N.jpg)
Если у вас есть нестандартные заказы ОБРАТИТЕСЬ К НАМ