Полный спектр высокоточных подшипников NTN для металлообрабатывающего оборудования в сочетании с новейшей технологией и опытом мирового лидера.
Подшипники, оптимизированные под ваше оборудование
Серия подшипников повышенной точности разработана специалистами NTN при активном участии ряда крупнейших производителей станков. Каковы преимущества?
- Производительность. Оптимизация производственных затрат.
- Точность. Высокое качество механической обработки.
- Надежность. Снижение затрат на ремонт.
- Экологичность. Защита окружающей среды.
Эта серия отмечена знаком ULTAGE®, подтверждающим исключительные характеристики изделий.

Широкий спектр высокоскоростных подшипников для любых задач
Подшипники шпинделей
- Радиально-упорные шариковые подшипники - высокая точность, стандартные и повышенные скоростные режимы
- Высокоточные одно- или двухрядные цилиндрические роликовые подшипники
- Высокоточные упорные шариковые подшипники HTA
Опорные подшипники шарико-винтовых пар
- BSTU - закрытые
- BST - открытые/закрытые

Технологии производства стандартных серий
Сепараторы
Сепараторы изготавливаются из полиамида, обеспечивающего наилучшее соотношение цены и рабочих характеристик: благодаря оптимизированной геометрии, они легче и тише.
- T2: сепаратор из высокотехнологичного качественного полиамида для высокоточных радиально-упорных шарикоподшипников, применяемых в металлообрабатывающем оборудовании. Такие сепараторы снижают вероятность перегрева и, тем самым, позволяют работать при повышенных скоростных режимах.
- T6: сепаратор из ПЭК-смолы (полиэфирэфиркетона), легкий и прочный, специально разработанный для шпиндельных радиальных роликоподшипников. Его конструкция позволяет сохранять смазку при нагреве и, как следствие, работать на повышенных скоростях.
- T9: новейшая разработка NTN - еще быстрее, еще дешевле!
Кроме того, мы предлагаем:
- T1: сепаратор из фенольной смолы для радиально-упорных шарикоподшипников. Максимально возможные скорости.
Спецстали: 2LA - 2A
- Высокое качество. Оптимизированный химический состав и специализированная термообработка.
- Большой ресурс. Обязательное условие для высочайших температур и скоростей.
- Превосходные характеристики. Стойкость к износу и задирам.
Оптимизация внутренней конструкции суперскоростных и суперпрецизионных подшипников
Работа над внутренними элементами и технологией изготовления сепараторов позволила создать суперскоростную и суперпрецизионную серии.
- Радиально-упорные шариковые подшипники - исключительная точность, высокие и сверхвысокие скоростные режимы
- Цилиндрические роликоподшипники - высокая точность и сверхвысокие скоростные режимы
Каждому подшипнику - оптимальный преднатяг
- Предусматриваются 4 стандартных уровня преднатяга: сверхмалый (GL), малый (GN), средний (GM) и высокий (GH).
- Также, по запросу, возможен особоый преднатяг.
Все подшипники серии в гибридном исполнении с керамическими телами качения
Гибридное исполнение существенно повышает рабочие показатели подшипников и металлообрабатывающего оборудования: скорость (+30%), жесткость (+10%), срок эксплуатации (x3)
Ознакомиться с серией Перейти e-Shop
Наши специалисты представляют последние новинки серии высокоточных подшипников
У вас особые требования? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ