Линейные направляющие – это высококачественные прецизионные изделия. Они сочетают в себе функционал, ориентированный на клиента, и высокие требования к качеству. Номенклатура этих изделий составляет широкий ассортимент продукции для различного применения во всех областях промышленности.
- Размеры согласно DIN ISO 12090
- Линейные направляющие с цепочкой шариков и без неё
- Один рельс для всех версий, различных высот и типов кареток
- Варианты с различными уплотнениями и видами смазывания
- Полный комплект принадлежностей для покрытия рельса и зажимных элементов
- Различные покрытия для защиты от коррозии
Широкие миниатюрные направляющие

- Компактный размер
- Высокая жёсткость при нагрузочных моментах Mx в направлении рельса
- Профильные рельсы и каретки в стандартной комплектации из коррозионно-устойчивого материала
- Неразделимые рельсы длиной до 2 м в стандартной комплектации
Широкие стандартные линейные направляющие
- Расположение дорожек качения под углом 45 ° с одинаковой грузоподъемностью во всех основных направлениях нагрузки
- Высокая жесткость при моментах нагрузки Mx поперек направления рельса
- Низкое трение благодаря канавкам круглой формы
- Цельные рельсы длиной до 4 м в стандартной комплектации

Узкие миниатюрные направляющие

- Компактный размер
- Профильные рельсы и каретки в стандартной комплектации из коррозионно-устойчивого материала
- Неразделимые рельсы длиной до 2 м в стандартной комплектации
Широкие миниатюрные направляющие
- Компактный размер
- Высокая жёсткость при нагрузочных моментах Mx в направлении рельса
- Профильные рельсы и каретки в стандартной комплектации из коррозионно-устойчивого материала
- Неразделимые рельсы длиной до 2 м в стандартной комплектации

Дополнительные возможности

- Хромирование, чёрное хромирование и покрытие DURALLOY TDC для защиты от коррозии
- Разнообразные варианты уплотнения для оптимальной адаптации к требованиям области применения
- Различные высокоэффективные смазочные материалы для особых областей применения
- Различные стандартные смазочные присоединения для оптимальной интеграции в изделие
Дополнительные элементы
- Комплекты уплотнений для индивидуальной адаптации тележек к условиям эксплуатации
- Пластиковые колпачки, латунные колпачки, защитные ленты или сильфоны в качестве кожухов направляющих
- Ручные и пневматические зажимные элементы

Технология линейных направляющих с цепочкой шариков, мнение эксперта

Технология линейных направляющих с цепочкой шариков является преимуществом для отрасли
- Разделение тел качения обеспечивает высокую плавность движения и низкий уровень шума даже на высоких скоростях.
- Применение смазочных карманов выгодно тем, что наши линейные направляющие имеют длительный срок службы и большие интервалы технического обслуживания, что значительно снижает затраты на обслуживание.
- Повторное смазывание со всех сторон рельсов обеспечивает максимальную гибкость для конечного пользователя.
Ульрих ГИМПЕЛЬ - генеральный директор центра Linear Motion

Нужно индивидуальное решение? КОНТАКТ США