Commercial grands comptes aéronautique H/F

Отрасль: Commerce / Vente
Ссылка: 2025-4083
Место: France , Argonay
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

NTN recrute un / une Commercial Grands Comptes Aéronautique H/F !

 

Ce que nous vous proposons :

 

En tant que Commercial Grands Comptes, vous êtes rattaché(e) à Michel, Directeur Marketing et Commercial et votre mission principale est d'établir une relation clients de qualité dans un soucis d'augmentation de la marge et le développement du business tout en répondant aux besoins et attendus des clients. Il propose une offre globale dans les orientations de la BU.

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

  • Elaborer puis déployer l'argumentaire commercial afin d'établir les offres technico-commerciales avec une animation interne (bureau d'études, …) en respectant le processus d'offres, la ligne directrice et les critères de rentabilité de la division Aerospace
  • Animer la relation client sur le périmètre commercial international en coordonnant les actions internes et externes qui permettront de pérenniser le chiffre d'affaires et le business associé
  • Négocier et conclure les contrats commerciaux en ligne avec les règles de délégation de la BU et du groupe
  • Analyser les besoins du marché et préconiser des solutions adaptées
  • Soutenir et accompagner les fonctions supports (groupes projets, marketing, engineering, qualité, supply chain...) sur leur relation "métier" avec le client. Le cas échéant, participer activement au développement des projets client sur chacun de ces métiers
  • Réaliser les objectifs commerciaux définis par le Responsable/Directeur commercial en travaillant sur son portefeuille clients
  • Assurer une veille technique et concurrentielle sur son activité et celle du groupe

 

Votre Profil:

 

  • Niveau d'études bac +4/5 de type Master, Ecole d'Ingénieur ou de Commerce
  • Une expérience d'au moins 5 ans dans l'industrie aéronautique est exigée.
  • Connaissances générales en règlementation aéronautique, en mécanique des matériaux, supply chain, et droit commercial.
  • Avoir le sens du service au client
  • Être force de proposition
  • Anglais courant
  • Savoir piloter un projet et construire un business plan
  • Savoir manager en transverse des équipes pluridisciplinaires

 

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Pas de panique ! Chez NTN, nous valorisons les parcours atypiques. Tentez votre chance !

 

 

Conditions :

 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Rémunération fixe sur 13 mois : A partir de 45K
  • Rémunération variable : 20% de la rémunération brute annuelle
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Argonay. Déplacement nationaux ou européens à prévoir.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

 

Qui sommes-nous ?



Leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement, NTN conçoit, développe et industrialise ses produits (roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension…). Nous proposons également à nos clients des services à forte valeur ajoutée.  Rejoignez-nous pour transformer le monde de la mobilité, de l’industrie et de l’aéronautique : venez imaginer des produits et solutions techniques qui respectent l’environnement et contribuent à rendre le monde plus harmonieux !

NTN, c’est avant tout une aventure humaine : nous soutenons nos collaborateurs/trices pour qu’ils puissent progresser dans leur quotidien et trouver leur place dans la société. Chaque jour, nos équipes passionnées relèvent des défis afin de construire le monde de demain.
Chez NTN, on vous donne le pouvoir de grandir à votre façon. Nous sommes tous ensemble les acteurs d’une société harmonieuse et en mouvement. C’est notre Nameraka !

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

Pourquoi nous rejoindre ?


Ici, on vous garantit :

  • Une formation continue : chaque collaborateur a le potentiel de grandir, d’apprendre et de se réinventer. Nous offrons une vie professionnelle variée à dimension internationale, riche d’un parcours pluriel, notamment grâce à la formation.
  • Autonomie et responsabilité : Chez NTN, vous avez la liberté d’agir, de proposer, d’innover. Vous êtes l’architecte de votre propre parcours, et nous sommes là pour vous soutenir.
  • Mobilité positive : Nous ne parlons pas seulement de déplacements géographiques, mais aussi de mobilité professionnelle. Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Nous vous accompagnons dans cette aventure. NTN offre une grande diversité de métiers et donc de multiples parcours professionnels.
  • Équilibre vie pro-vie perso : Nous créons un environnement où vous pouvez être épanoui à la fois au travail et en dehors. Des horaires flexibles, un accord de télétravail (jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine variable selon les contraintes du poste), un CSE dynamique…
  • Culture d’épanouissement : Chez nous, grandir ensemble est au cœur de notre démarche. Nous cultivons l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité et l’entraide. Chez NTN Europe, la bienveillance se vit au quotidien. 

 

Et vous, vous êtes prêt(e) à nous rejoindre ?



Si vous vous reconnaissez, n’hésitez plus et postulez. On est impatients de découvrir votre parcours ! Votre futur manager et collègues vous attendent !

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.
Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

À très vite chez NTN