Положитесь на опыт SNR при выборе амортизаторов!
Будучи ведущим европейским поставщиком опорных подшипников подвески, мы стремимся к совершенству и в нашей линейке 100% газонаполненных амортизаторов SNR. Мы устанавливаем новые стандарты рынка в отношении производительности, безопасности и комфорта.
Ассортимент амортизаторов SNR: всеобъемлющий и стандартизированный



Благодаря номенклатуре из почти 800 позиций, охватывающим более 80 % зарегистрированных в Европе автомобилей, мы разработали индивидуальный ассортимент, специально предназначенный для удовлетворения ваших потребностей.
Каждый амортизатор, являющийся результатом кропотливого проектирования, обеспечивает оптимальные дорожные характеристики.
Но это еще не все! Наш ассортимент упрощает вашу повседневную работу: он объединяет различные виды амортизаторов, включая обычные амортизаторы для легковых автомобилей, амортизаторы с пружинной чашкой, стойки Макферсон и картриджи.
SNR облегчает вашу ежедневную деятельность и предлагает вашим клиентам ассортимент амортизаторов, оптимизированных для каждого автомобиля.
Наш широкий ассортимент включает в себя различные типы амортизаторов для удовлетворения специфических потребностей рынка

Обычные амортизаторы
(без наружных элементов)
Они отводят тепло, обеспечивая тем самым более высокую производительность и долговечность.

Амортизаторы с
пружинной чашкой
Oни оптимизируют распределение нагрузки и повышают устойчивость.

Стойки
МакФерсон
Cочетают в себе демпфирующие и несущие функции, улучшая распределение усилий.

Картриджные
амортизаторы
Благодаря компактной конструкции они обеспечивают более точное управление движением подвески.
Положитесь на SNR: компетентность гарантирована
Являясь ведущим производителем оригинального оборудования и компонентов для вторичного рынка, NTN вкладывает свой опыт в основу каждого продукта. Производство наших амортизаторов отражает это стремление и опирается на десятилетия разработок и высокие характеристики качественных деталей подвески.
Эксперт по вездеходам
Свидетельством нашего мастерства во всей системе углов колес и подвески является то, что наш ассортимент обеспечивает непревзойденные ощущения от вождения. Явное преимущество при удовлетворении требований безопасности, комфорта и производительности.

Газовые амортизаторы SNR 100%: качество - наша главная задача
Оцените превосходство наших амортизаторов, которые разработаны для обеспечения подлинной стабильности в движении, оптимальных ходовых качеств и легкой управляемости при использовании азота под давлением. Компоненты, гарантирующие комфорт и безопасность водителей и их пассажиров.
Амортизаторы являются важнейшей частью системы подвески автомобиля. Именно поэтому наш ассортимент был тщательно разработан, испытан и сертифицирован, чтобы соответствовать самым высоким требованиям.
В наших амортизаторах используется азот под давлением для контроля каждого движения, что обеспечивает оптимальную амортизацию. Их эффективность и способность противостоять перегреву обеспечивают оптимальные ощущения от вождения.
Чтобы узнать больше о линейке амортизаторов Скачать брошюру
Наш эксперт говорит
        Будучи экспертами в области вращательного движения, мы расширяем наши ноу-хау, чтобы предоставить вам послепродажное предложение по ШАССИ, отвечающее вашим потребностям. Благодаря кропотливой конструкторской работе мы в совершенстве овладели методиками контроля вибраций амортизатора с использованием азота под давлением.
Наш ассортимент, включающий более 800 номеров деталей, упрощает вашу повседневную работу, объединяя различные спецификации под одним номером детали. Для эффективности и совершенства выбирайте SNR.