Сферические роликовые подшипники
Разработаны для работы в экстремальных условиях
Непревзойденная производительность в экстремальных условиях
Наши сферические роликоподшипники (SRB), рассчитанные на высокие нагрузки и температуры, отличаются надежностью и допускают несоосность. Полный ассортимент для решения любых промышленных задач.
Увеличенный срок службы
Увеличенный в 2 раза срок службы в тяжелых условиях
Оптимальная производительность
Высокие предельные скорости и максимальная грузоподъемность
Беспроблемная установка
Готовые к использованию взаимозаменяемые решения без модификации корпуса.
Снижение затрат на техническое обслуживание
Меньше смазки, меньше незапланированных простоев.
FormeСферические подшипники скольжения, рассчитанные на длительный срок службы
Полный ассортимент для сложных условий эксплуатации
Серия сферических роликовых подшипников NTN обеспечивает высокую производительность даже в самых тяжелых условиях: большие нагрузки, несоосность, температуры до 200°C, загрязнение окружающей среды и т.д.
Разработанные и изготовленные на наших современных заводах в Италии и Японии, эти подшипники включают в себя :
- высококачественная сталь
- оптимизированные размеры роликов
- оптимизированная обработка поверхности
- усиленные сепараторы из штампованной стали или высокопроизводительной массивной латуни без центрального направляющего кольца
- специальная термическая обработка
- для обеспечения прочности, стабильности размеров и износостойкости.
Их улучшенная конструкция обеспечивает более высокие скорости, снижает рабочие температуры и увеличивает интервалы технического обслуживания. Открытого, закрытого типа или изготовленные по индивидуальному заказу, они могут быть адаптированы для удовлетворения любых потребностей, обеспечивая надежность и эффективность.
Премиальное качество для большей производительности
+24%
Динамическая грузоподъемность
2x
раза больший срок службы
200°C
Стабильность стали при температуре
+20%
выше предельные скорости
Less downtime
for greater profitability
Сферические роликоподшипники на любой вкус

Стандарт (SRB)
Проверенное качество для долговечной работы
Открытый тип. Представляет собой отличный компромисс между производительностью и стоимостью для применений с незначительным воздействием загрязнений. Легко интегрируется, является идеальным решением для чистых сред или регулярного технического обслуживания.

Герметичный (SSRB)
Закрытый тип
Благодаря специально разработанному нитриловому уплотнению эти подшипники обеспечивают надежное уплотнение даже в случае несоосности. Их внутренняя конструкция и номинальные нагрузки идентичны открытым версиям. Предварительно смазанные для работы при температурах до 70°C, они обеспечивают увеличенный срок службы и значительно снижают требования к техническому обслуживанию.

С механическими дефлекторами (ROX)
Прочное решение для борьбы с грязью.
Подшипник обладает исключительной прочностью благодаря азотированным металлическим дефлекторам, гарантирующим устойчивость к ударам и коррозии. Легко устанавливаемый и взаимозаменяемый со стандартными подшипниками, он снижает затраты на обслуживание, обеспечивая надежную работу в сложных условиях.

Серия EF800
Усиленный сепаратор для сильной вибронагруженнсоти
Серия EF800 разработана для вибрационного оборудования и имеет цельный сепаратор из латуни без направляющего кольца или центрального буртика для предотвращения заклинивания. Уменьшенный радиальный зазор и специальные допуски обеспечивают надежность, долговечность и увеличенные интервалы технического обслуживания.

Усиленный
Максимальная производительность даже в самых экстремальных условиях
Сферические роликовые упорные подшипники, рассчитанные на высокие осевые нагрузки, идеально подходят для тяжелых условий эксплуатации, таких как прессы, краны, турбины и горное оборудование. Взаимозаменяемые (ISO), они гарантируют прочность благодаря сепаратору из стального листа и допускают радиальную нагрузку, составляющую до 50 % от осевой.
ROX, сферический роликоподшипник с металлическими дефлекторами
ROX — единственный сферический роликоподшипник, оснащенный двойными металлическими дефлекторами, приваренными к сепаратору, — запатентованная технология, которая обеспечивает долговременную защиту внутренней части подшипника от внешнего загрязнения. Это инновационное решение было специально разработано для всех типов конвейеров, работающих в экстремальных условиях (карьеры, шахты и т. д.).
• Срок службы подшипника увеличен более чем в 2 раза
• Смазка уменьшена более чем на 50%
• 100% совместимость со стандартными подшипниками премиум-класса (ISO)
Разработанный для персонала по техническому обслуживанию, ROX сочетает в себе прочность, простоту использования и проверенную производительность.
Меньше простоев для повышения рентабельности

Бумажная и картонная промышленность

Деревообрабатывающая/целлюлозная промышленность
Сделано в Италии, с экспертным промышленным ноу-хау
Наши сферические роликоподшипники производятся на заводе ICSA S.p.A. вблизи Турина в Италии. Специализируясь уже более 50 лет на решениях для жестких промышленных условий, эта компания владеет всеми технологическими процессами: термообработкой, прецизионной механической обработкой, сборкой и лабораторным контролем качества.
Это интегрированное ноу-хау, подкрепленное современным оборудованием и строгими сертификатами, гарантирует высококачественные детали, долговечные, отслеживаемые и идеально подходящие для самых ответственных применений.

Для упрощения технического обслуживания

Комплект ALL-IN-ONE
для упрощения технического обслуживания
Выберите комплект для сферических роликовых подшипников: меньшее количество деталей для управления, отсутствие забывчивости, простая сборка и долговечная работа.
Есть проект? Особые потребности?
Наши специалисты помогут вам выбрать подшипники.