Polegaj na doświadczeniu SNR w zakresie amortyzatorów!
Jako wiodący europejski dostawca łożysk górnych mocowań amortyzatorów, nasze zaangażowanie w doskonałość jest również wyraźnie widoczne w naszej ofercie 100% gazowych amortyzatorów SNR. Wyznaczamy nowe standardy rynkowe w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i komfortu.
Gama amortyzatorów SNR: kompleksowa i ustandaryzowana



Dzięki prawie 800 numerom części obejmującym ponad 80% pojazdów silnikowych zarejestrowanych w Europie, opracowaliśmy gamę dostosowaną do potrzeb klienta.
Dzięki starannemu projektowaniu produktów, każdy amortyzator zapewnia optymalne osiągi na drodze.
To nie wszystko! Nasza oferta upraszcza codzienne operacje: łączy różne numery części amortyzatorów, w tym konwencjonalne amortyzatory do lekkich pojazdów, te z podporą sprężyny, kolumną MacPhersona i wkładem.
SNR oferuje klientom gamę amortyzatorów zoptymalizowanych dla każdego pojazdu.
Nasza szeroka oferta obejmuje różne typy amortyzatorów, aby sprostać specyficznym potrzebom rynku

Konwencjonalne (rurowe)
amortyzatory
Rozpraszają ciepło, zapewniając w ten sposób wyższą wydajność i większą trwałość.

Amortyzatory ze
sprężyną
Optymalizują rozkład obciążenia i zwiększają stabilność.

Kolumny
MacPhersona
łączą w sobie funkcje amortyzatora i nośne, poprawiając rozkład sił.

Amortyzatory
kasetowe
Zapewniają bardziej precyzyjną kontrolę ruchu zawieszenia dzięki kompaktowej konstrukcji.
Polegaj na SNR, gwarancji fachowej wiedzy
Jako wiodący producent oryginalnego wyposażenia i części na rynek wtórny, NTN inwestuje swoją wiedzę w konstrukcję każdego nowego produktu. Produkcja naszych amortyzatorów odzwierciedla te ambicje i opiera się na dziesięcioleciach rozwoju i wydajności wysokiej jakości części zawieszenia.
Ekspert w każdej dziedzinie
Jako świadectwo naszego doświadczenia w konstrukcji całego systemu prowadzenia kół i zawieszenia, nasza oferta zapewnia niezrównane wrażenia z jazdy. Wyraźna przewaga w spełnianiu wymogów bezpieczeństwa, komfortu i osiągów.

Amortyzatory gazowe SNR 100%: jakość to nasze podstawowe zobowiązanie
Przekonaj się o doskonałości naszych amortyzatorów, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić prawdziwą stabilność w ruchu, optymalne właściwości jezdne dzięki azotowi pod ciśnieniem i łatwe prowadzenie.
Komponenty gwarantujące komfort i bezpieczeństwo kierowców i ich pasażerów
Amortyzatory są istotną częścią układu zawieszenia pojazdu. Dlatego nasza oferta została starannie zaprojektowana, przetestowana i certyfikowana, aby spełnić najwyższe wymagania.
Nasze amortyzatory wykorzystują azot pod ciśnieniem do kontrolowania każdego ruchu, zapewniając w ten sposób optymalne pochłanianie wstrząsów. Ich skuteczność i odporność na przegrzanie zapewniają optymalne wrażenia z jazdy.
Aby dowiedzieć się więcej o gamie amortyzatorów Pobierz broszurę
Nasz ekspert mówi
        Jako eksperci w dziedzinie ruchu obrotowego, poszerzamy nasze know-how, aby zapewnić Ci ofertę na rynku wtórnym CHASSIS, która spełni Twoje potrzeby. Dzięki żmudnej pracy projektowej doskonale opanowaliśmy unikalne wibracje amortyzatora, wzmocnione przez zastosowanie azotu pod ciśnieniem.
Nasza oferta, obejmująca ponad 800 numerów części, upraszcza codzienną rutynę, łącząc różne specyfikacje pod jednym numerem części. Wybierz SNR dla skuteczności i doskonałości.