Aby zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość kolei, wybierz naszą gamę łożysk kolejowych: opłacalnych, niezawodnych i zorientowanych na usługi na każdym etapie projektu.
Pomożemy Ci wspiąć się poziom wyżej. Od ponad 40 lat nasi eksperci służą pomocą w doborze łożysk kolejowych, zarówno części oryginalnych jak i zamiennych.
Łożyska kolejowe:NTN ekspertyza lidera
Nasi eksperci służą radą i pomocą przy projektach, a wszystko to w ramach wcześniej określonych terminów.
Innowacje: zwiększają rentowność
Nasze łożyska to optymalna wydajność i trwałość, głównie dzięki korzystaniu z najnowszych osiągnięć technologicznych. Rozwiązania wprowadzane przez NTN obniżają całkowity koszt posiadania (TCO) i koszty cyklu życia (LCC) aplikacji.
Wybór: produkty do wszystkich typów pociągów
Oferujemy rozwiązania dla wszystkich typów aplikacji kolejowych (wózki, osie, przekładnie i silniki trakcji) bez względu na typ pociągu (szybkie prędkości, regionalne, InterCity, metro, tramwaje, czy pociągi towarowe). Nasze produkty sprostają wszystkim dystansom i standardom każdego państwa.
Trwałość: długotrwałe wsparcie
Nasze zespoły służą pomocą na każdym etapie projektu. Struktura organizacji pozwala nam na prowadzenie projektów w optymalnych ramach czasowych.
- Projekty i obliczenia: nasze zespoły oferują wsparcie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
- Stanowiska testowe: nasze laboratorium testowe (akredytowane przez COFRAC -"Akredytacja nr 1-1247 - dostępna na stronie www.cofrac.fr") testuje i certyfikuje każde łożysko osi zgodnie z europejskim standardem EN 12082.
- Uprzemysłowienie: Produkcja z wykorzystaniem nowoczesnych metod i procesów kontrolowanych
- Wsparcie techniczne: nasi eksperci SERVICES analizują niezawodność łożysk w danej instalacji.
- Szkolenia: nasze moduły treningowe są przeznaczone dla pracowników, czy konsultantów utrzymania ruchu. Utrwalają i poszerzają wiedzę z zakresu pracy z łożyskami.
- Wparcie klienta: oferujemy spersonalizowane wsparcie dostosowane do wszystkich etapów: od projektu, aż po produkcję.
Niezawodność i certyfikacja
Wysokie standardy jakości to dla nas punkt honoru: gwarantujemy niezawodność i bezpieczeństwo naszych łożysk kolejowych. NTN posiada certyfikację IRIS (Międzynarodowy Standard Przemysłu Kolejowego).
Więcej o naszych produktach dla przemysłu kolejowego znajduje się w naszej BROSZURCE
Charakterystyka łożysk kolejowych NTN
Łożyska osi: wkłady stożkowe, łożyska stożkowe, łożyska walcowe, łożyska baryłkowe
- Zwiększona trwałość
- Redukcja kosztów obsługi
- Rozwiązania zapobiegające korozji
- Specjalny projekt koszyka
- Uszczelka labiryntowa lub uszczelki stykowe
Łożyska przekładni: łożyska stożkowe, łożyska walcowe, łożyska kulkowe
- Specjalny projekt koszyka
- Zwiększona nośność
Łożyska silnika trakcji: łożyska stożkowe, łożyska kulkowe
- Specjalny projekt koszyka
- Łożyska izolowane (ceramiczne lub polimerowe)
Zapoznaj się z łożyskami standardowymi dla przemysłu Zapoznaj się z KATALOGIEM
NTN nowoczesna ekspertyza
Lubimy przewidywać wymagania naszych klientów w sektorze zaawansowanych technologii.
Dzięki zwiększeniu skupienia na badaniach i rozwoju, NTN-SNR stała się niezwykle silnym i innowacyjnym graczem w sektorze kolejowym.
- Rozwiązania zapobiegające korozji
- Seria Mégaohm ™
- Koszyk poliamidowy, koszyk stalowy lub masywny koszyk jednoczęściowy
Rekord prędkości pociągu w 2007...oczami naszego eksperta
NTN jest uczestnikiem bicia rekordu prędkości na kolei w 2007 roku. Mamy ponad 40 lat doświadczenia w przemyśle kolejowym. Nasze łożyska stożkowe wyposażają osie pociągów pasażerskich i towarowych. Oś jest elementem bezpieczeństwa, który musi być bezawaryjny. Aby to osiągnąć, testujemy nasze konstrukcje na dystansie odpowiadającym 600 000 km w naszym centrum testowym z certyfikatem COFRAC. Po rozpoczęciu produkcji sprawdzamy 100% łożysk (wymiary, testy, materiał za pomocą ultradźwięków i kontroli cząstek magnetycznych), aby zagwarantować całkowitą niezawodność naszych produktów.
Następnym razem, gdy wsiądziesz do pociągu, wiedz, że jesteśmy tam z Tobą!
Potrzebujesz pomocy? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!