CUSCINETTI PER IL SETTORE FERROVIARIO
esperienza nell'innovazione

Per un futuro più sostenibile delle ferrovie, scegliete la nostra gamma di cuscinetti specifici per il settore ferroviario: economici, affidabili e orientati all'assistenza in ogni fase del progetto.

Vi aiuteremo a cambiare velocità. Da oltre 40 anni, i nostri esperti Vi consigliano e Vi propongono i cuscinetti per il settore ferroviario più adatti alle Vostre esigenze, sia in primo montaggio che in ricambi.

Scoprite le nostre risposte specifiche a ciascuno dei Vostri progetti e nel rispetto delle tempistiche!

roulements-ferroviaires-2-N

 

Innovazione: al servizio della Vostra redditività

I nostri cuscinetti sfruttano gli ultimi progressi tecnologici per offrire prestazioni e durata ottimali. Le soluzioni implementate da NTN mirano a ridurre il costo di proprietà complessivo (TCO) e il costo del ciclo di vita (LCC) della Vostra applicazione.

 

 

Gamma: un'offerta globale rivolta a tutti i tipi di treni

Abbiamo la soluzione per qualsiasi Vostra applicazione ferroviaria (carrelli, boccole, trasmissione e motori di trazione) a prescindere dal tipo di treno (alta velocità, regionale, lunga distanza, tram, metropolitana e trasporto merci). I nostri prodotti sono adatti a qualsiasi applicazione, perché sono conformi alle norme di tutti i paesi.

roulements-ferroviaires-3

 

 

roulements-ferroviaires-4-N

Sostenibilità: per un supporto a lungo termine

I nostri team Vi affiancano passo dopo passo in ciascuno dei Vostri progetti. Disponiamo di tutte le strutture necessarie per realizzarli in un tempo ottimizzato.

  • Progettazione e calcolo: il nostro dipartimento di calcolo Vi aiuta nella realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.
  • Prove al banco: il nostro laboratorio di prova (accreditato da COFRAC - "Accreditamento n. 1-1247 - Disponibile su www.cofrac.fr") omologa ogni cuscinetto per assali conformemente alla norma europea EN12082.
  • Industrializzazione: produzione con macchinari moderni e secondo processi controllati
  • Assistenza tecnica: i nostri esperti di assistenza tecnica analizzano in qualsiasi momento l'affidabilità dei cuscinetti nelle Vostre installazioni.
  • Formazione: i nostri moduli di formazione assistono gli studi di progettazione, i team di montaggio e di manutenzione a specializzarsi in materia di cuscinetti.
  • Assistenza clienti: forniamo un'assistenza personalizzata in ciascuno dei Vostri progetti, dallo sviluppo fino alla produzione in serie.

 

 



Affidabilità e certificazioni

Ci impegniamo a mantenere standard di qualità elevati: garantiamo la totale affidabilità e sicurezza dei nostri cuscinetti per il settore ferroviario. Pertanto, NTN è certificata IRIS (International Railway Industry Standard).

IRIS Certification

Per ulteriori informazioni sulla nostra offerta ferroviaria,     Consultate la BROCHURE

Cuscinetti per assali: cuscinetti cartuccia a rulli conici, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti orientabili a rulli

  • Maggiore durata operativa
  • Manutenzione ridotta
  • Soluzioni Anti-Fretting
  • Progettazione della gabbia ottimizzata
  • Tenuta stagna a labirinto o strisciante

 

Cuscinetti per la trasmissione: cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a sfere

  • Progettazione della gabbia ottimizzata
  • Maggiore capacità

 

Cuscinetti per motori di trazione: cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a sfere

  • Progettazione della gabbia ottimizzata
  • Cuscinetti isolati (isolamento con rivestimento in ceramica o in polimero)
roulements-ferroviaires-6-N

Consultate le gamme standard dei cuscinetti per l'industria     Consultate IL CATALOGO

roulements-ferroviaires-7-N

Ci piace precedere le esigenze dei nostri clienti nel settore dell'alta tecnologia.

Intensificando la nostra Ricerca & Sviluppo, siamo diventati un potente motore di innovazione nel settore ferroviario
•    Soluzione Anti-Fretting
•    Serie Mégaohm ™
•    Gabbia in poliammide, in acciaio o massiccia monoblocco

 

 

 

NTN è protagonista del record di velocità ferroviaria del 2007. Abbiamo più di 40 anni di esperienza nel settore ferroviario. I nostri cuscinetti a rulli conici equipaggiano gli assi dei treni passeggeri e merci. L'assale è un componente di sicurezza per il quale è indispensabile che non ci siano difetti. Per raggiungere questo obiettivo, testiamo i nostri progetti per l'equivalente di 600.000 km nel nostro centro prove certificato COFRAC. Una volta in produzione, controlliamo il 100% dei cuscinetti (dimensioni, test, materiale tramite ultrasuoni e ispezione delle particelle magnetiche) per garantire la totale affidabilità dei nostri prodotti.

La prossima volta che prenderete il treno, sappiate che siamo al vostro fianco!

roulements-ferroviaires-9-N

Servono consigli personalizzati? CONTATTATECI