Датчики SNR: доступен полный ассортимент
- Annecy - Automotive Aftermarket - Продукция
NTN Europe теперь продает полный ассортимент датчиков, удовлетворяющих основные потребности автомобильной промышленности. Имея в наличии 1 500 наименований и охватывая 80 % европейского автопарка, компания ускоряет свое развитие на быстрорастущем рынке, предлагая полный ассортимент автомобильных запасных частей.
Ответ на потребности рынка запчастей для автомобилей
Новый ассортимент, представленный компанией NTN Europe, изобретателем ASB (Active Sensor Bearing), включает семь групп датчиков, отвечающих таким ключевым функциям, как безопасность, комфорт и бережное отношение к окружающей среде. В частности, в него входят датчики для:
• коленчатого вала (CKP)
• распределительного вала (CMP)
• температуры двигателя (CTS)
• давления в шинах (TPMS)
• давления в выхлопной системе (EGP)
• температуры выхлопных газов (EGT)
Это расширенное предложение позволяет дистрибьюторам и сервисным станциям удовлетворять самые разнообразные потребности автомобилей в секторе, где спрос на надежные, высокопроизводительные компоненты постоянно растет. Благодаря этому структурированному предложению профессионалы рынка запасных частей имеют доступ под единым брендом ко всем датчикам, необходимым для эффективной работы на всех типах автомобилей.
Датчики, разработанные для обеспечения надежности и соответствия высоким требованиям
Все предлагаемые датчики тестируются в соответствии со строгими спецификациями, отвечая самым строгим международным стандартам в отношении качества и производительности. Это требование является частью промышленной стратегии NTN Europe: обеспечить профессионалов рынка запасных частей прочными, надежными и готовыми к использованию продуктами, независимо от типа автомобиля.
Строгий контроль гарантирует надежность в реальных условиях эксплуатации, а также отвечает растущим ожиданиям в отношении долговечности и безопасности.
Развитие, ориентированное на мобильность завтрашнего дня
Это стратегическое продвижение знаменует собой новый этап для NTN Europe, которая планирует постепенно распространить это предложение на сегменты электромобилей и большегрузных автомобилей, а также на новые сенсорные технологии. Эта динамика является частью долгосрочного планирования, согласованного с развитием рынка и технологическими изменениями в автомобильном секторе.
Цель состоит в том, чтобы предложить все более широкий ассортимент, адаптированный к автомобилям завтрашнего дня и новым ожиданиям профессионалов.
Почему стоит выбрать датчики SNR?

Продукты премиум-класса, прошедшие тщательные испытания

Технический опыт мирового лидера

NTN Europe, изобретателя технологии ASB

Надежный партнер для сервисных станций

Услуги по оказанию помощи и техническая поддержка

Расширенный ассортимент запасных частей
Подтвержденные амбиции на рынке датчиков
С помощью этого ассортимента NTN Europe подтверждает свою способность разрабатывать, создавать и внедрять в производство высокопроизводительные решения, обеспечивающие надежность автомобилей и эффективность работы специалистов, предлагая надежные датчики, которые очень легко менять. Таким образом, Группа укрепляет свои позиции на стратегическом рынке датчиков, подтверждая свое стремление поддерживать преобразования в автомобильном секторе.
Запуск Superkits SNR: дуэт, который составляет единое целое!
- Europe - Automotive Aftermarket - Продукция
SNR объединила свой опыт в области амортизаторов и подвесок, чтобы создать Superkits — комплексное и оптимальное решение для подвески автомобилей. УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ Superkits, состоящие из амортизатора и комплекта передней/задней подвески, представляют собой идеальное решение… Read more
AGRIHUB SNR: прочная ступица для повышения производительности независимых дисковых борон
- France - Промышленное распределение - Продукция
Опираясь на сорокалетний опыт в области сельского хозяйства, NTN предлагает прочное и инновационное решение для оптимизации производительности дисковых культиваторов с независимыми дисками. Эта высококачественная втулка разработана для работы в самых экстремальных условиях: влажность, грязь, пыль, и… Read more