News

Senzori SNR: gama completă este disponibilă

- Annecy - Automotive Aftermarket - Produse

SNR sensors

NTN Europe comercializează acum o gamă completă de senzori care acoperă nevoile esențiale ale industriei auto. Cu 1.500 de referințe disponibile și o acoperire de 80% din parcul auto european, Grupul își accelerează dezvoltarea pe o piață în creștere rapidă cu o gamă completă de piese de schimb auto.

Un răspuns adaptat la nevoile pieței pieselor de schimb auto

Noua gamă lansată de NTN Europe, inventatorul ASB (senzor de viteză a roților), include șapte familii de senzori care acoperă funcții-cheie precum siguranța, confortul și respectul pentru mediu. În special, aceasta include senzori pentru:

          •    Gestionarea motorului (CKP)
          •    Mișcarea arborelui cu came (CMP)
          •    Temperatura motorului (CTS)
          •    Presiunea anvelopelor (TPMS)
          •    Presiunea în sistemul de evacuare (EGP)
          •    Temperatura gazelor de eșapament (EGT)

Această ofertă extinsă permite distribuitorilor și reparatorilor să satisfacă o mare varietate de nevoi ale vehiculelor într-un sector în care cererea de componente fiabile și de înaltă performanță este în continuă creștere. Datorită acestei oferte structurate, profesioniștii de pe piața pieselor de schimb au acces, sub o singură marcă, la toți senzorii esențiali pentru o muncă eficientă pe toate tipurile de vehicule.

Senzori concepuți pentru a garanta fiabilitatea și conformitatea

Toți senzorii oferiți sunt testați în conformitate cu specificații stricte, respectând cele mai exigente standarde internaționale în materie de calitate și performanță. Această cerință face parte din strategia industrială a NTN Europe: de a oferi profesioniștilor din domeniul aftermarket produse robuste, fiabile și gata de utilizare, indiferent de tipul vehiculului.

Aceste controale riguroase garantează fiabilitatea în condiții reale, răspunzând în același timp așteptărilor crescânde în materie de durabilitate și siguranță.

Dezvoltare axată pe mobilitatea de mâine

Acest progres strategic marchează o nouă etapă pentru NTN Europe, care intenționează să extindă treptat această ofertă la segmentele vehiculelor electrice și vehiculelor grele de marfă, precum și la noile tehnologii de senzori. Această dinamică face parte dintr-o viziune pe termen lung, aliniată la evoluția pieței și la schimbările tehnologice din sectorul automobilelor.

Obiectivul este de a oferi o gamă din ce în ce mai completă, adaptată la vehiculele de mâine și la noile așteptări ale profesioniștilor.

De ce să alegeți senzorii SNR?

Produse premium care au fost testate riguros

Expertiza tehnică a unui lider mondial

NTN Europe, inventatorul tehnologiei ASB

Un partener de încredere pentru atelierele de reparații

Servicii de asistență și suport tehnic

O gamă extinsă de piese de schimb

O ambiție afirmată pe piața senzorilor

Cu această gamă, NTN Europe își confirmă capacitatea de a inova, structura și industrializa soluții performante, în serviciul fiabilității vehiculelor și al eficienței profesioniștilor, oferind senzori fiabili și foarte ușor de schimbat. Grupul își consolidează astfel poziția pe piața senzorilor strategici, afirmându-și în același timp dorința de a sprijini transformarea sectorului auto.


NTN Europe va fi prezentă la târgul Automechanika 2026

- Germania - Automotive Aftermarket - Evenimente

NTN Europe va fi prezent la târgul de referință al pieței europene de piese de schimb Automechanika, care va avea loc în perioada 8-12 septembrie 2026 la Frankfurt. NTN va fi prezent în hala 4, standul D21, pentru a se întâlni cu partenerii, distribuitorii și profesioniștii din domeniu și... Read more

Amélie PAVIET și Nazim MESSAMAH : două noi numiri în cadrul diviziei Automotive Aftermarket

- Franța și Orientul Mijlociu - Automotive Aftermarket - Organizare

În cadrul procesului său de dezvoltare, NTN Europe le încredințează noi responsabilități lui Amélie PAVIET și Nazim MESSAMAH. Două numiri strategice, legate de transformarea companiei și de expansiunea în zona Africii și Orientului Mijlociu. Amélie Paviet devine directoare adjunctă a diviziei... Read more