Kendi çözümünüzü oluşturmanızı sağlayacak binlerce farklı kombinasyon.
AXE lineer eksen, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş olup, teknik uzmanlığın ve pratik çözümlerin mükemmel bir birleşimidir. Standart bileşen tanımına dayalı bir çevrimiçi konfigüratör sayesinde, yüksek kaliteli AXE modül tasarımına herkes anında ve kolayca erişebilir. Üretim ve lojistik süreçlerinin Almanya'nın Bielefeld kentinde gerçekleştirilmesi sayesinde modüller için çok kısa teslimat süreleri garanti edilebilmektedir. Teklifimiz, müşterilerimizin ürünleri güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gereken tüm sabitleme ve bağlantı elemanlarını içermektedir.
Lineer eksen AXE: Kısa teslim süreleri için modüler yapı

AXE Serisinde yer alan lineer eksenler, otomasyon, kurulum ve üretim süreçleri ile ilgili olarak sürekli artan gereksinimleri karşılayan, geniş kapsamlı uygulama alanına sahip modüllerdir.
Bu seri modüler prensibe dayalıdır ve göreve bağlı olarak değişen farklı tahrik sistemleri, çeşitli ekipman ve kombinasyon seçeneklerini mümkün olan en kısa teslim süreleri ile sunar.
AXE ürün grubumuzun avantajları:
- Kısa teslim süreleri
- En yüksek performans
- Üst düzey kalite
- Akıllı ürün seçimi
Tekli eksenler
AXE-Z DİŞLİ KAYIŞ TAHRİĞİ İLE
Ölçüler: 60, 80, 100, 110, 160
AXE-A DİŞLİ KAYIŞ / Ω TAHRİĞİ İLE
Ölçüler: 40, 60
- Standart ürünler
- Kılavuz sistemi olarak 1 veya 2 paralel lineer kızak
- Uzun süre bakım gerektirmez, NTN-SNR bilyalı zincir teknolojisine sahip lineer kızaklar
- Tahrik sistemi olarak dişli kayış/Ω tahriği
- Çeşitli aksesuarlar
Ekseninizi çevrimiçi olarak yapılandırın ve CAD ya da PDF dosyanızı indirin AXE eksen CAD konfigüratörü

Çok eksenli sistemler

- 2 ve 3 eksenli sistemler için standart kombinasyonlar
- En yüksek performans
- Kolay ürün seçimi ve hızlı şekilde yapılandırılabilme
- Bileşenleri, dişli kutularını, sürücü adaptörlerini ve anahtarları bağlamaya yönelik, geniş kapsamlı aksesuar seçenekleri
Sisteminizi çevrimiçi olarak yapılandırın ve CAD ya da PDF dosyanızı indirin AXE sistemi CAD konfigüratörü
Uygulamanız için doğru sistemi seçim kılavuzu aracılığı ile seçin Seçim kılavuzu