70'li yıllarda geliştirdiğimiz Alp merkezlerimizden de anlaşılacağı üzere, bisiklet endüstrisinin köklü bir iş ortağı olarak, Tour de France'ın dağ geçitlerine ve efsanevi etaplarına olan tutkumuzu sürdürüyoruz.

Diğer rulmanlar
Elektrikli bisiklet motorlarında tek sıralı kafes ve iğneli rulman grupları şeklini alaniğneli rulmanlarkullanılmaktadır. İç veya dış bileziği olmayan tek bir kafesten oluşurlar. Mil ve yatak yuvarlanma yüzeyi olarak kullanılır.
NTN marka kafes ve iğneli rulman grupları – hafif, ultra kompakt tasarıma sahip, sağlam, kaynaklı ve çelik kafesli – yüksek radyal yüklere, ayrıca güçlü ivmelere ve yüksek başlangıç torklarına dayanma kabiliyetleri ile tanınmaktadır.
Optimize edilmiş tasarımları, kullanılan çeliğin yüksek kalitesiyle birleşerek olağanüstü dayanıklılık sağlar.
NTN'nintek yönlü kilitli rulmanları, sürücü elektrikli sürüşe geçtiğinde motor torkunu tahrik sistemine iletir veya bunun aksine, daha fazla yardım gerekmediğinde merkezi motoru tahrik sisteminden ayırır.
İnce duvarlı olup, iç çapında bir dizi rampa bulunan bir dış bilezik, plastik bir kafes, ayrı baskı yayları ve iğnelerden oluşmaktadır. Malzemelerin kalitesi ve hassas üretim süreci, hassas bağlantı sağlar.
Güvenilir ve kompakt yapıya sahip olan bu ürün, yüksek motor torklarını iletirken aynı zamanda çok düşük tek yönlü kavrama sürtünme torkunu garanti eder.
Özel çözümler
İnovasyon ve yüksek kalite
NTN-SNR, geliştirme çalışmalarınızın her aşamasında tavsiye ve sürekli destek sağlar.
- En uygun çözümleri üretme arayışında olağanüstü esneklik (testler, değerlendirmeler)
- Optimize edilmiş yüzey işleme çözümlerinin geliştirilmesi
- Seramik bilyalı hibrit çözümler
- Çalışma koşullarına uygun, geniş sıcaklık aralıklarında yüksek performans sunan ve sessiz çalışma özelliğine sahip gresler. Kir girişine karşı koruma sağlamak, sızıntıları ortadan kaldırmak, yıkama faaliyetlerine, salınıma ve vibrasyona dayanmak üzere tasarlanmış, yağa doymuş polimer malzemeden imal edilen, uzun ömürlü LUBSOLID™ katı gres de bunlar arasındadır
- Hafiflik, kompaktlık, aşınmaya ve zorlu ortamlara karşı dayanıklılık gibi özellikleri taşıyacak şekilde geliştirilmiş olan BEARPHITE™ sinterlenmiş metal alaşımları veya BEAREE™ yüksek teknoloji ürünü reçineler gibi kompozit malzemeler
- Mekatronik teknolojilerindekiuzmanlığımız sayesinde hassas ölçüm sağlayan sağlam çözümler

Size özel tavsiyelerimizden yararlanmak mı istiyorsunuz? BİZE ULAŞIN