Mekatronik uzmanlığımız, sisteminize akıllı şekilde uyan konum ve hız ölçümü elde etmenizi sağlar.
(H2) E-tahrikli motorlar için sensörlü rulman: Çözücüye kompakt ve esnek bir alternatif
NTN-SNR açı sensörlü rulman, açı ölçüm fonksiyonunu rulmana entegre eden usta işi ve etkili bir çözümdür. Senkronize bir elektrik motorunun optimum verimlilikle kontrol edilmesini sağlar.
Çözümün avantajları:
- Kompakt tasarım (eksenel açıdan kompaktlık ve hafiflik)
- Kolay kurulum (sadece tek parça)
- Sensör konumunun ayarlanmasına gerek yoktur
- Yeni, patentli manyetik patern sayesinde son teknoloji ürünü hassasiyet

NTN-SNR marka sensörler: Harekete en yakın manyetik ölçüm

NTN-SNR, elektronik becerilerini mekanik hareket alanındaki uzmanlığı ile birleştirerek sistemlerinize entegre edilebilen sensörler sunar.
Sonuç, aşağıdaki özelliklere sahip sensörler olarak ortaya çıkar:
- Yüksek çözünürlük
- Az yer kaplayan boyutlar
- Ölçümde hassasiyet
- Ekstrem ortamlarda güvenilirlik
- İhtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik özel çözümler
NTN-SNR, güvenilir mekatronikte uzman marka
NTN-SNR, sensörlü ASB® rulmanının icadından “kablolu” aktüatörlerin geliştirilmesine kadar pek çok konuda otomotiv endüstrisinin önemli bir mekatronik ortağı olarak varlığını sürdürmüştür.
Bu sağlam temelin manyetik ölçüm alanındaki uzmanlığımızla birleşmesi, hem elektronik hem de mekanik entegrasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel çözümler sunabileceğimiz anlamına gelmektedir.
Sensör ve manyetik bilezik ürün yelpazemiz

Ambalajsız PCB manyetik sensörler: İhtiyaçlarınıza göre uyarlayın
PMS P-ABL her türden artımlı ölçüm ve sözde mutlak ölçüm gereksinimlerinize uyum sağlayan programlanabilir bir entegre devredir:
- Kutup uzunlukları ve programlanabilir enterpolasyon faktörü
- AECQ100 nitelikli


Manyetik bilezikler: Otomotiv sektöründe istenen sağlamlık yanıbaşınızda
Manyetik bilezikler, çevresindeki bir dizi manyetik kutup aracılığıyla hız ve konum ölçümü için bilgi sağlar.
NTN-SNR ürün gamı aşağıdakileri içermektedir:
- Artımlı ölçümler için tek hat
- Sözde mutlak ölçüm için referans titreşim sinyalli çift hat, ya da mutlak ölçüm için sürgülü kumpas
- Özel entegrasyon ya da inovatif manyetik patern için özel üretim
Tüp tipi sensörler: Kolay montaj
Tüp tipi sensör, tüm uygulamalar için uygun olan kompakt ve sağlam bir gövde içinden alınacak yüksek çözünürlüklü bir ölçüm sağlar:
- TTS INC: Hidrolik ortamlar için yüksek çözünürlüklü artımlı ölçümler
- TTS P-ABL: Endüstriyel ortamlar için artımlı ya da sözde mutlak ölçümler
- TTS ABL: Enkoderlerin aktifleştirildiği noktadan mutlak ölçümler: 13 - 17 bit (enkoder çapı Ø 37,5 veya Ø 78,5)


Bilyalı rulman sensörleri: Dar alanlarda ölçüm için
NTN-SNR, ölçümü doğrudan ekipmanınıza entegre eder. Minimum alan gereksinimi ve kurulum kolaylığı sayesinde sensör konumunun ayarlanması gerekmez.
- BBS INC: Endüstri standardı
- BBS P-ABL: Referans sinyalleriyle yüksek çözünürlük
- BBS ABL: Gerçek güçte mutlak ölçümler
Lineer kızak sensörleri: Sınırsız hareketin tadını çıkarın
NTN-SNR, lineer kızağınıza doğrudan bir pozisyon ölçümü entegre eder (LGS P-ABL). Bu çözümün sağladığı avantajlar:
- Yüksek hassasiyet
- Kablosuz sinyal iletimi, kabloya gerek yoktur
- Zorlu ortamlarda güçlü performans

Özel uygulamalara yönelik sensörler
Hassasiyet, alan darlığı ya da entegrasyon kolaylığı gibi nedenlerden dolayı ticari enkoderler birçok uygulama için uygun değildir.
Araştırma ve geliştirme ekiplerimiz ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere size en uygun çözümü uyarlayıp tasarlar:
- Arazi araçlarında düşük hızlarda yüksek çözünürlük için TMR sensörünün geliştirilmesi
- Sensörlerin ve manyetik bileziklerin otonom araçlara tam entegrasyonu
- Hidrolik motor uygulamaları için ilave keçe
- Robotik uygulamaları için mil yatağı boyunca sensör
MPS40S’nin değeri: Uzmanımız anlatıyor

MPS40S (or PMS P-ABL) yüksek çözünürlük ile referans titreşim sinyali jenerasyonunu birleştiren piyasadaki tek sensördür. Özellikle minimum alan, güvenilirlik ve hassasiyetin gerekli olduğu durumlarda tüm manyetik kutup uzunluklarına uyumludur. Motorlu taşıtlarda başarısı kanıtlanmış ve AECQ100 kalitesinde güvenli teknolojiler aracılığıyla geliştirilmiş olup, güvenliğin kritik önem taşıdığı uygulamalarda kullanılabilir.
Manyetik bir bileziğe bağlı (NTN-SNR tasarımı) olan MPS40S, elektrikli BLDC motorların kontrolü için ideal çözümdür. İhtiyacımız olan tek şey, bobinlerin anahtarlanması için referans darbelerinin, hız geri bildirimi için bir artış sinyalinin ve motor kutupları çifti içindeki konumun kullanımıdır.”

Ar-Ge merkezimize sorunuz mu var? BİZE ULAŞIN