İnşaat ekipmanlarına yönelik rulmanlarda öncü üreticiyi tercih ederek makinelerinizin verimliliğini ve sahip olma maliyetini optimize edin.
NTN, madencilik, hafriyat, inşaat, yol yapımı ve onarımı sektörlerinde kullanılan hareketli inşaat ekipmanlarında dünya lideri konumundaki firmaların başlıca tedarikçisidir.
İnşaat ekipmanlarına yönelik NTN ürün yelpazesinin sunduğu avantajlar
NTN’nin rulman çözümleri, inşaat ekipmanlarının zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere optimize edilmiştir.
Piyasadaki en geniş kapsamlı ürün yelpazelerinden biri
Hidrolik ekskavatörler, şanzımanlar, yol yapım ve onarım ekipmanları, hidrolik pompalar ve motorlar, demiryolu aks rulmanları: NTN, hareketli inşaat ekipmanları alanında dünya çapında öncü üretici olarak ün yapmış bir markadır.
Premium kalitede sağlam rulmanlar
NTN marka rulmanlar, ağır yükler, darbeler ve vibrasyon gibi zorlu çalışma koşulları altında ve dar alanlarda daha uzun kullanım ömrüne sahiptir.
Optimal güvenilirlik
İnşaat sektörünün talep ettiği 7/24 çalışmayı garanti etmek amacıyla makine arızalarının önlenmesi, üretiminizde ortaya çıkabilecek aksaklık riskini azaltır.
Her türlü uygulamanıza uygun NTN marka rulmanlar
Ekiplerimiz uygulamalarınıza en uygun çözümleri belirleyip size tavsiyelerde bulunur.

Hidrolik ekskavatörler
Palet zinciri ayna mahruti:
- İnce kesitli eğik bilyalı rulmanlar
- İnce kesitli konik makaralı rulmanlar (ağır ekskavatörler için)
Taret rotasyonu (kule dönüş tahriği): ULTAGE® serisi oynak makaralı rulmanlar
Planet şanzımanları için planet dişlileri: HWT yüksek kapasiteli kafes ve iğneli rulman grupları
HWT yüksek kapasiteli kafes ve iğneli rulman grupları, aynı alan zarfında kullanılan klasik kafes ve iğneli rulman gruplarına oranla iki kattan daha uzun ömre sahiptir. Optimize edilmiş tasarım daha fazla sayıda masuraya sahiptir, böylece yük taşıma kapasitesini %15 ila %25 oranında arttırır.
Demiryolu endüstrisi için şanzıman ve aks rulmanları (yatar gövdeli arabalar, yükleyiciler, kazıcı yükleyiciler):
- Konik makaralı rulmanlar
- Sabit bilyalı rulmanlar
- Silindirik makaralı rulmanlar
- İğneli rulmanlar
- Ve daha genel olarak, dış çapı 800 mm'den daha fazla olan konik makaralı rulmanlar gibi büyük rulmanlar


İnşaat ve yol onarım ekipmanları:
- ULTAGE® serisi oynak makaralı rulmanlar
- Oynak yataklı rulmanlar (standart Asya ve Avrupa ölçülerinde piyasadaki en geniş kapsamlı ürün yelpazesi)
Hidrolik pompalar ve motorlar:
- Karbonize çelikten imal edilmiş konik makaralı rulman ürün grubu (geniş açılı 2 T7FCxxx ve 303xxD serisi dahil)
- Yüksek çözünürlüklü hız ölçümü için kodlayıcı entegrasyonu
ULTAGE® serisi oynak makaralı rulmanlar, ezici silindirler ve vibrasyonlu plaka kompaktörlerinin yanı sıra tüm eleme ve kırma/öğütme makineleri gibi zorlu gereksinimleri olan diğer yol yapım ekipmanlarında da kullanılabilir.
Konunun uzmanı anlatıyor

Hidrolik pompa üreticisi olan bir müşterimiz, yüksek tonajlı madencilik ekskavatörlerine monte edilen sistemlerinin servis ömrü ile ilgili sorunlar yaşıyordu. Pompalarda bulunan silindirik makaralı rulmanlar, beklenen kullanım ömürlerinin yaklaşık yarısında, yani çok erken arızalanmaktaydı. Rulmanların ekskavatörün hidrolik sisteminde kullanılan aynı düşük viskoziteli yağla yağlanması standart bir uygulamadır. Ancak kirli bir ortamda, rulmanın en iyi şekilde yağlanmasının sağlanması için bu tip bir yağ önerilmez. Sonuç? Son kullanıcı açısından önemli operasyon kaybı.
Müşterimiz NTN'ye başvurarak sorunu acil olarak çözmemizi istedi. Hemen kullanılabilecek ve etkisi kanıtlanmış bir çözüm önerdik: AS (Ostenit Dayanıklılaştırma) ısıl işlemi, bu tür zor şartlara mükemmel şekilde uyum sağlar. AS işlemi, azaltılmış yağ ile kullanıldığında, rulmanların ömrünü 9 kata kadar artırabilir. Ayrıca, NTN ürün yelpazesinin hemen hemen tamamı için mevcuttur.

Bir sorunuz mu var? BİZE ULAŞIN