SNR MARKA
OYNAK YATAKLI RULMAN ÜNİTELERİ

NTN, geniş kapsamlı bir üniversal ya da özel oynak yataklı rulman üniteleri ürün yelpazesi sunar.

SNR’nin oynak yataklı rulman üniteleri ürün grubu, maliyet, güvenilirlik ve kurulum kolaylığı kriterlerinin önem taşıdığı endüstriyel uygulamalara yönelik çeşitli çözümler sunar. 

paa-2

SNR’nin oynak yataklı rulman üniteleri ürün yelpazesi 40.000’den fazla kombinasyonla oldukça geniş kapsamlıdır. Çok cazip fiyatlarına karşılık, endüstri çözümlerinin çoğunu kapsar.  

Oynak yataklı rulman ünitelerinin montajı, uzmanlığa ve teknik becerilere ihtiyaç duyulmadan herkesin gerçekleştirebileceği kadar basittir. En yalın haliyle: rulman yatağı + insert rulman 

Her bir oynak yataklı rulman ünitesi, bir RULMAN YATAĞI + İNSERT RULMAN kombinasyonundan oluşarak ideal bir çözüm sunmaktadır. 

Rulman Yatakları

Rulman yatakları ürün grubu, çeşitli tasarım opsiyonlarıyla kendisini farklı kılar. Çok sayıda seçenek bulunmaktadır: Pillow bloklar, flanşlı üniteler, gerdirme yatakları, kartuş yataklar ve askı yataklar. Ayrıca, yataklarımız SNR marka insert rulmanların kolay bir şekilde takılması için tasarlanmıştır.  

SNR’nin rulman yatakları birçok malzeme seçeneğiyle sunulmaktadır: Gri dökme demir, preslenmiş çelik, paslanmaz çelik ve termoplastik. Tüm tek parça rulman yatakları, insert rulmanların yağlanmasını sağlamak için yeniden yağlama sistemiyle tedarik edilmektedir.

paa-3
inserts

İnsert Rulmanlar

İnsert rulmanlar küresel dış çapa sahiptir. 62 ve 63 serisi tek sıra sabit bilyalı rulmanların iç geometrisi etrafında tasarlanmıştır. 
Yatağın, insert rulmanın içine oturduğu küresel biçimli bir yuvası bulunmaktadır; bu yuva yatak ile insert rulmanın birbirine monte edilmesini kolaylaştırır. NTN kolay bakım için keçeli ve kullanım ömrü boyunca yağlanmış insert rulmanlar sunmaktadır.

İnsert rulmanların her yöne oynama özelliği milin hafif statik kaymalarını telafi edebilir. Genişletilmiş iç bilezikteki çeşitli sabitleme yöntemleri mil üzerine kolayca monte edilebilmesini sağlar. 

Aksesuarlar

Rulman yatakları ve insert rulmanlara ek olarak, NTN, rulman ünitelerinin performansını arttırmak için çeşitli ürünler sunar: 

  • Mil uçları için kire, neme, zaman zaman maruz kalınan darbelere karşı  koruma sağlayan koruyucu uç kapaklar…
  • Sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan mil genleşmelerini telafi etmek için hareketli rulman vidası
accessoires

Oynak yataklı rulman üniteleri endüstriyel pazarda çok çeşitli uygulamalarda ve makinelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Doğru ürün seçimi kullanıma, kuruluma ve maruz kaldıkları çalışma koşullarına bağlıdır:

  • Hız, hassasiyet, maliyet
  • Yük türü ve seviyesi, çalışma sıcaklığı aralığı
  • Kurulum, temizlik seviyeleri
  • Ses, çevre kirliliği, sızdırmazlık derecesi
  • Korozyona karşı koruma, standartlara uygunluk 
  • Bakım sıklığı
  • Durum izleme sisteminin varlığı

Rulmanlar, gereksinimleri karşılamak için çeşitli teknik özelliklere sahiptir:

  • Tasarım: Parçalı ya da flanşlı plummer bloklar, gerdirme yatakları, kartuş rulman üniteleri ve askı rulman üniteleri. 
  • Boyutlar: 11 mm ila 140 mm arası çaptaki miller için
  • Malzeme: Gri dökme demir, paslanmaz çelik, preslenmiş çelik, termoplastik
  • Mile monte etme: Tespit vidası, eksantrik germe bileziği, adaptör manşonu, sıkı geçme
  • Sızdırmazlık sistemi: Dudaklı keçe, üç dudaklı keçe (L3), çoklu keçe (L4), temassız keçe, esnek keçe (ESR)
  • Yağlama: Standart gres, yüksek ve düşük sıcaklık gresi (T20, T04), gıda sınıfı gres, sessizlik sağlayan gres, katı yağlama

Oynak yataklı rulman üniteleri ürün yelpazemizi keşfedin     E-mağazayı açın

NTN, ister mevcut ürün yelpazesiyle ister belirli bir ürünün geliştirilmesi yoluyla, çalışma güvenliğinin arttırılması, makinenizin verimliliğinin arttırılması gibi konularda sizlere yardımcı olmak üzere her türlü uygulama için bir çözüm sunabilir.

Tüm endüstri kolları için uygun oynak yataklı rulman üniteleri

Oynak yataklı rulman üniteleri uygunluklarından dolayı özellikle aşağıdaki uygulamalarda ve sektörlerde tavsiye edilmektedir:  

  • Depolama ve nakliye
  • Tarım ve tarımsal gıda makineleri
  • Yerel ölçekte çevre koruma ve kritik yerlerin korunması
  • Tekstil makineleri, fitness ekipmanları, araba yıkama makineleri
  • Bıçkı makineleri, ağaç işleme makineleri
  • İklimlendirme ve havalandırma
  • Paketleme, kağıt ve selüloz işleme
Insert AGR

NTN özel uygulamalara yönelik ürünler geliştirir

NTN, özel uygulamalar için mükemmel ürünler geliştirir 

  • Tarım sektörü için AGR serisi. Toprak sürme ekipmanları gibi bazı tarım makinelerine özel, oynak yataklar için insert rulmanlar (silindir sıkıştırıcılar, döner tırmıklar, diskli tırmıklar, sabanlar...). 
  • Gıda endüstrisinde, kullanılan oynak yataklı rulman ünitelerinin belirli özelliklere sahip olması gerekir:
    • Temas gereksinimlerine uygun yüzeyler
    • Pürüzsüz dış yüzeyler (kir tutmayan yüzey, USDA H1 Food-Grade ve FDA gerekliliklerine uygun gıda sınıfı gres)
    • Yeniden yağlama gerektirmeyen rulmanlar: Koruma ve iç/dış sızdırmazlık için katı yağ 
    • Temizlik ve bakım için koruyucu kapaklar

SNR oynak yataklı rulman ünitelerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var? BİZE ULAŞIN