Otomotiv rulmanları alanında hem entegre teknoloji geliştiricisinin teknik uzmanlığını hem de tedarikçinin bilgi birikimini bir arada sunuyoruz.
NTN, otomotiv uygulamalarında ideal çözüm ortağınızdır
NTN, en zorlu teknik gereksinimleriniz için özel olarak geliştirilmiş inovatif çözümler sunar:
- Ürün ve prosedürlerde sürekli inovasyon ve gelişim
- Güvenilirlik ve dayanıklılık: Malzemelerin iyileştirilmesi ve ısıl işlem, kirlilik ve yağlama eksikliği ile mücadele
- Montaj işlemlerinin basitleştirilmesi: Rulmanların sabitlenmesinde kullanılan yöntemlerin optimizasyonu
- Çalışma ortamı ile ilgili kısıtlamalar: Isıl işlem görmüş malzemeler, özel gresler, optimize malzemeler (motor ve aksesuar rulmanları)
- Enerji performansı: Sürtünmenin azaltılarak enerji tüketiminin düşürülmesi
- Boyutların optimizasyonu ve ağırlığın azaltılması
- Uyumluluk ve güvenlik
Otomotiv sektörüne yönelik üretim hatlarımız
NTN size özel olarak geliştirilmiş çözümler sunar.
![roulements-automobiles-2-n roulements-automobiles-2-n](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-12/roulements-automobiles-2-N_0.jpg?itok=SD_oLYi-)
Teker rulmanları
Sağlamlık, performans ve çevresel etki faktörlerinin ideal oranda birleşimine sahip olan teker rulmanlarımız, aşağıdaki özelliklerle öne çıkmaktadır:
- İç geometri ve sızdırmazlık optimizasyonu
- Çok yüksek saflıkta çelik kullanımı
- Tedarikçilerimizle birlikte özel olarak geliştirilen greslerin kullanımı
Üçüncü nesil teker rulmanlarımız, kolay ve etkili bir montaj ve hassas ön yük ayarı sağlamak amacıyla porya ve flanş fonksiyonlarını entegre etmektedir.
NTN, uygulama alanınız ne olursa olsun, ideal çözümler sunar: Binek araçlar, pikaplar veya ağır vasıtalar.
ASB teknolojisi®: NTN’nin patentli ürünü! Aktif Sensörlü Rulman tekerleğin dönme hızının aktif olarak ölçülmesini sağlar.
![roulements-automobiles-3-N roulements-automobiles-3-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-3-N.jpg?itok=bUEtAWrF)
![roulements-automobiles-4-N roulements-automobiles-4-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-4-N.jpg?itok=blVlsmAa)
Hibrit ve elektrik motorlarına yönelik rulmanlar
NTN, Renault Zoé veya BMWi3 gibi yüksek enerji ve çevre koruma performansına sahip araçlar geliştiren üreticilerin vazgeçilmez tedarikçisi konumundadır:
- Elektriğe karşı yalıtımlı rulman
- Yüksek performans seviyesi
- Çok düşük sürtünmeli bağlantı elemanları
- Uzun ömürlü gresler
- Seramik masuralar
- Özel yüzey işleme
- Çoklu sensör entegrasyonu (hız, sıcaklık, konum)
Motorlar ve aksesuarlara yönelik rulmanlar ve masuralar
NTN bu alanda ileri derecede teknik uzmanlığa sahiptir:
- Kalite ve güvenlik protokollerine uygun üretim
- Güçlü fikstürler sağlanması
- Uygulama ortamına ilişkin kısıtlamaların göz önünde bulundurulması: Isıl işlem görmüş malzemeler, özel gresler, optimize malzemeler
![roulements-automobiles-5-N roulements-automobiles-5-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-5-N.jpg?itok=L64xc-H0)
![roulements-automobiles-6-N roulements-automobiles-6-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-6-N.jpg?itok=JdPB83Ci)
Şanzıman rulmanları
Şanzıman rulmanlarımız inovatif çözümler sunar:
- Dar alanda dayanıklılık ve uzun ömür sağlayan optimal kapasite
- Zorlu ortamlarda yüksek güvenilirlik: Filtre elemanları ve özel ısıl işlemler aracılığı ile yağların kirlilik kontrolü
- Şaft ve mahfaza için basitleştirilmiş montaj
- Yüksek enerji verimliliği, düşürülmüş sürtünme torku ve CO2 emisyonu
Şanzımanlarınızda karşılaşılan tork seviyeleri ne olursa olsun, binek araçlardan ağır vasıtalara kadar her türlü uygulamayı kapsayan geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.
Debriyaj rulmanları
Günde 16.500 debriyaj rulmanı üretimi ile NTN, dünyanın en büyük debriyaj rulmanı üreticilerinden biridir:
- Detaylı tasarım
- Zorlu üretim süreci (süper taşlama ve rektifiye işlemleri)
- Sac levha teknolojisinde benzersiz teknik bilgi ve uzmanlık
- Özellikle debriyaj rulmanı için geliştirilmiş test ekipmanları üzerinde gerçekleştirilen kontroller
- Sürekli optimizasyon
![roulements-automobiles-7-N roulements-automobiles-7-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-7-N_0.jpg?itok=PWDc_FVp)
![roulements-automobiles-8-N roulements-automobiles-8-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-8-N.jpg?itok=SS-r6_z0)
Amortisör rulmanları
Amortisör rulmanlarımız 2007'den bu yana teknoloji patentine sahiptir. Bu teknoloji yay kuvvetlerini ölçmek için özel bir yöntem, sonlu eleman hesaplamaları için özel araçlar ve test ekipmanlarını kapsamaktadır. Başlıca özellikleri:
- Hareketli bir keçe ile bağlantılı labirent keçeli, optimize edilmiş sızdırmazlık teknolojisi
- Standart çözümlere kıyasla daha düşük sürtünme torku
- Açısal sapmaların ortadan kaldırılması
- Sac levha insertler ile daha yüksek rijitlik
Akslar (CVJ)
Önden çekişli, arkadan çekişli veya dört çeker de dahil olmak üzere, binek araçlardan pikaplara kadar her türlü araç için yılda 5 milyon adet aks üretmekteyiz.
Ürün geliştirmedeki odak noktalarımız:
- Aktarım sistemlerimizin mekanik potansiyelini arttırmak
- Maliyet ve enerji açısından performansı iyileştirmek
- Ses ve titreşimi azaltarak sürüş konforunu arttırmak
- Kütleyi azaltmak
- Montaj uygulamalarını kolaylaştırmak
![roulements-automobiles-9-N roulements-automobiles-9-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-9-N_0.jpg?itok=nV6jZTsz)
![roulements-auto-10](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/roulements-automobiles-10-N.jpg?itok=5V_7Qhpo)
Kompozit rulmanlar
NTN, çok çeşitli otomotiv parçaları (tekerlekler, motor vb.) için kompozit malzemelerden yapılmış rulmanlar sunar. Kompozit rulmanların ağırlığı ve işlevsel maliyeti, alışılagelmiş çözümlere oranla daha düşüktür. NTN, bu ürün grubunu NTN Corporation ile işbirliği içinde geliştirmektedir.
Modüller
NTN aynı zamanda aktüatörler, dairesel bir hareketin enine bir harekete (veya tersi) dönüşümüne imkan veren modüller gibi mekanik veya mekatronik modüllerin geliştirilmesi ve üretimi konusunda da çözüm ortağınızdır.
![roulements-automobiles-11-N roulements-automobiles-11-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-11-N.jpg?itok=99JwShuJ)
NTN, hizmetinizde
Otomotiv piyasasındaki uzmanlığımız, zorlukların üstesinde gelme azmimiz, titizliğimiz ve müşterilerimizle yakın işbirliğimiz ile öne çıkmaktadır. Bu sayede, ihtiyaçlarınızı doğrudan yanıtlayabilir ve size özel tavsiyelerde bulunabiliriz. Uzmanlarımız, müşterilerimize kesintisiz uluslararası teknik destek sağlamaktadır Özel ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili mühendislik hizmetlerinden teknik servis desteğine kadar, ihtiyaç duyduğunuz her durumda yanınızdayız:
- Tasarım: En etkili teknik çözümü sunmak üzere müşterilerinin daima hizmetinde olan bir ekip
- Hesaplama: Hesaplama ve simülasyon araçları firmamız bünyesinde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu araçlar, rulmanlarımızın ihtiyaçlarınıza cevap verme konusundaki performansını garanti etmemizi sağlamaktadır. Bunlardan sonuncusu olan "Sharclab" masuraların boyutlandırması için özel geliştirilmiş bir araçtır.
- Laboratuvar: Yüksek saflıkta çelik ve daha dirençli plastik malzemelerin geliştirilmesi konularında Tedarikçilerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.
- Test ekipmanları: Yüksek performanslı bir test laboratuvarı ürünlerimizin her birini test eder ve onaylar.
- Teknik analiz: Uzmanlarımız tarafından verilen teknik destek hizmeti, üretim hattınızın denetimi veya ürün analizi ve teşhisi yoluyla ekipmanlarınızın performansını artırmaya katkıda bulunur.
- Eğitim: Ürünler hakkındaki bilgilerinizin, montaj ve bakım işlemlerinizin geliştirilmesine yardımcı olmak amaçlı, müşteriye özel yapılandırılan eğitimler
- Müşteri desteği: Satış ve teknik konularda uzman personelimiz, tasarım aşamasından ürün ömrünün sonuna kadar her projede size destek olur.
Bir projeniz mi var? Çözümlerinizi biz oluşturacağız! BİZE ULAŞIN