Utwórz własne rozwiązanie na podstawie tysięcy dostępnych kombinacji.
Osie liniowe AXE to doskonałe połączenie wiedzy technicznej i praktycznych rozwiązań. Dzięki konfiguratorowi online opartemu na standardowej definicji komponentów, konstrukcja modułów AXE jest dostępna dla wszystkich, szybko oraz łatwo. Produkcja i logistyka zarządzane w Bielefeld w Niemczech gwarantują znakomity czas realizacji dostaw. Nasza oferta obejmuje wszystkie elementy mocujące oraz łączące, które są niezbędne do sfinalizowania bezpiecznego wdrożenia dla klienta.
Oś liniowa AXE: modułowa zasada dla krótkiego czasu realizacji

Osie liniowe z serii AXE to uniwersalne moduły, spełniające stale rosnące oczekiwania klientów, zarówno w zakresie automatyzacji, jak i procesów instalacyjnych czy produkcyjnych.
Seria opiera się na zasadzie modułowej. W zależności od przeznaczenia oraz potrzeb oferuje różne systemy napędowe, różnorodne wyposażenie, a także liczne opcje kombinacji przy jednocześnie krótkim czasie realizacji.
Zalety:
- Krótki czas dostawy
- Najwyższa wydajność
- Najwyższa jakość
- Inteligentny wybór produktów
Oś pojedyncza
AXE-Z Z NAPĘDEM Z PASKIEM ZĘBATYM
Rozmiar 60, 80, 100, 110, 160
AXE-A Z PASKIEM ZĘBATYM/ Ω - NAPĘD
Rozmiar 40, 60
- Standardowe produkty
- 1 lub 2 równoległe prowadnice liniowe jako system prowadzący
- Długotrwała bezobsługowość, dzięki zastosowaniu prowadnic liniowych SNR oraz wózków z koszykiem
- Pasek zębaty i pasek zębaty/Ω - jako układ napędowy
- Różne akcesoria
Skonfiguruj oś online i pobierz plik CAD lub PDF Konfigurator CAD osi AXE

Systemy wieloosiowe

- Standardowe kombinacje dla systemów 2- i 3-osiowych, najwyższa wydajność
- Łatwy wybór produktów i szybka konfiguracja
- Szeroka gama akcesoriów oraz elementów łączących, przekładni, adapterów napędów i przełączników
Skonfiguruj swój system online i pobierz plik CAD lub PDF Konfigurator CAD systemu AXE
Wybierz odpowiedni system dla swojej aplikacji, pomoże Ci w tym przewodnik wyboru Przewodnik wyboru