SNR marka Vidalı Miller, yüksek kaliteye sahip, hassasiyetle ilgili ürünlerdir. Müşteri odaklı ürün geliştirme anlayışı ile yüksek kalite gereksinimlerinin birleşimini oluşturmaktadırlar. Müşterilerimize, endüstrinin tüm alanlarındaki çeşitli uygulamalara yönelik, geniş kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktayız.
- DIN 69051'e göre farklı somun tipleri
- Flanş ve silindirik tasarımlar
- Tek ve çift somunlar
- Sağ ve sol vida dişi yönü
- Haddelenmiş, döner dişli ve taşlanmış vidalı miller
- Z0 eksenel boşluktan Z4 yüksek ön yüke kadar ön yükler veya özel ön yük
- Tolerans sınıfları: T10, T7, T5, T3, P5, P3
- Korozyon koruması olarak DURALLOY® TDC kaplamalar
- Birçok farklı yağlama seçeneği
- İsteğe uyarlanmış son işleme
- Çeşitli rulman üniteleri
Flanş tipi somun SC

- Kompakt tek somun
- DIN 69051'e göre boyutlar
- Standart olarak B flanş tipi
- Kompakt tasarım
- Yüksek DN değeri
Flanş tipi somun DC
- Kompakt çift somun
- DIN 69051'e göre boyutlar
- Standart olarak B flanş tipi
- Kompakt tasarım
- Yüksek DN değeri

Flanş tipi somun SU

- Standart tek somun
- DIN 69051'e göre boyutlar
- Standart olarak B flanş tipi
- Yüksek yük kapasitesi
- Yüksek rijitlik
Flanş tipi somun TW
- Anma diş çaplı standart tek somun
- DIN 69051'e göre boyutlar
- Standart olarak B flanş tipi
- Yüksek yük kapasitesi
- Yüksek rijitlik

Silindirik somun CI

- Standart tek somun
- Yüksek yük kapasitesi
- Yüksek rijitlik
Silindirik somun CD
- Kompakt tek somun
- Yüksek yük kapasitesi
- Yüksek rijitlik

Silindirik vidalı somun SH

- Standart tek somun
- Bağlantı bileşenlerine doğrudan montaj için ön tarafta dış dişli somun gövdesi
Minyatür somun SK
- Minyatür tek somun
- Standart olarak B flanş tipi
- Çok kompakt tasarım

BST tipi sabit rulmanlar

- Özellikle dikey uygulamalarda yüksek yüklere yönelik rulmanlar
- 60 ° temas açısına sahip NTN eksenel eğik bilyalı rulmanlar
- Poliamid kafes tarafından kılavuzlanan yuvarlanma elemanları ile donatılmıştır
- Daha fazla sayıda bilya sayesinde elde edilen iyileştirilmiş rijitlik
- Standart olarak universal tasarım
- DB, DBT, DTBT ve DBTT düzeninde kurulum
- Özel olarak taşlanmış yan yüzeyler, monte edildiğinde rulmanlara gerekli ön yükü verir
BSTK sabit rulman üniteleri

- Özellikle dikey uygulamalarda yüksek yüklere yönelik blok tipi rulman üniteleri
- 60 ° temas açısına sahip, BST serisinden NTN eksenel eğik bilyalı rulmanlar ile donatılmıştır
- Boyuta bağlı olarak, rulman üniteleri DB, DBT, DTBT ve DBTT düzeninde rulmanlar içerebilir
- Özel olarak taşlanmış yan yüzeyler, monte edildiğinde rulmanlara gerekli ön yükü verir
BK ve EK sabit rulman üniteleri
- Düşük ve orta yüklere yönelik blok tipi rulman üniteleri
- DF konfigürasyonunda 25 ° ya da 40° temas açısına sahip eksenel eğik bilyalı rulmanlar ile donatılmıştır
- Özel olarak taşlanmış yan yüzeyler, monte edildiğinde rulmanlara gerekli ön yükü verir

FK sabit rulman üniteleri

- Düşük ve orta yüklere yönelik flanş tipi rulman üniteleri
- DF konfigürasyonunda 25 ° ya da 40° temas açısına sahip eksenel eğik bilyalı rulmanlar ile donatılmıştır
- Özel olarak taşlanmış yan yüzeyler, monte edildiğinde rulmanlara gerekli ön yükü verir
BSTF gezer tip rulman ünitesi
- BSTK sabit rulman ünitelerinin yüksekliğine uyarlanmış blok tipi rulman üniteleri
- Eksenel olarak yer değiştirebilen, keçeli sabit bilyalı rulmanlar ile donatılmıştır

BF ve EF gezer tip rulman ünitesi

- BK ve EK sabit rulman ünitelerinin yüksekliğine uyarlanmış blok tipi rulman üniteleri
- Eksenel olarak yer değiştirebilen, sızdırmaz kapaklı sabit bilyalı rulmanlar ile donatılmıştır
FF gezer tip rulman ünitesi
- FK sabit rulman ünitelerine uyarlanmış flanş tipi rulman üniteleri
- Eksenel olarak yer değiştirebilen, sızdırmaz kapaklı sabit bilyalı rulmanlar ile donatılmıştır

PRS tipi kendinden kilitlemeli hassas somun

- Yüksek yüklere yönelik vidalı mil sürücülerinin sabit rulmanlarının ön yükünün kurulumu ve ayarlanması için
- Radyal olarak ayarlanmış 2 set vida kullanarak sabitleme
PRN tipi kendinden kilitlemeli hassas somun
- Yüksek ve orta yüklere yönelik vidalı mil sürücülerinin sabit rulmanlarının ön yükünün kurulumu ve ayarlanması için
- Radyal olarak ayarlanmış 2 set vida kullanarak sabitleme

Vidalı mil konfigüratörü

Çevrimiçi NTN konfigüratörü kullanıcı dostu bir arayüz ile vidalı millerin verimli bir şekilde yapılandırılmasını sağlar. Kullanıcılar, ek bilgilere ve CAD çizimlerinin yanı sıra kapsamlı bir karşılaştırma özelliği içeren ürün değişim seçeneklerine erişim imkanına da sahiptir. Bir Excel dosyası yükleyerek aynı anda birden fazla ürünü yapılandırmak da mümkündür.
Vidalı mil konfigürasyon ve değişim aracı