Sadece piyasanın en önemli firmalarının sunabileceği bir çok özelliği bünyesinde barındıran NTN-SNR marka, verimli ve inovatif bilyalı rulmanlar.
Piyasadaki en geniş kapsamlı bilyalı rulman ürün yelpazelerinden biri
![roulement-bb-2 roulement-bb-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-10/produit-roulement-bb-2-N_0.jpg?itok=eZYSiQwg)
Performansa öncelik verin ve 10.000’den fazla aktif referans arasından seçim yapın. 1,5 mm ila 1.320 mm arasında değişen delik çaplarıyla sunulan NTN-SNR bilyalı rulman ürün grubu, piyasadaki en geniş kapsamlı ürün yelpazelerinden biridir.
Çok sayıda seçenek sunuyoruz:
- Malzemeler
- Isıl işlem ve yüzey işlemi
- Kafesler
- Sızdırmazlık seçenekleri : Metal kapaklar, temaslı keçeler, temassız keçeler ve düşük tork keçeleri, tüm boyut seçeneklerinde tek tip tasarım
- Temas açısı
- Radyal boşluk
- Ön yükleme
- Yağlama
- Eşleme
- Konik ya da silindirik delik
- Geniş iç bilezik
NTN- SNR’nin bilyalı rulmanlar ürün grubu
NTN-SNR her türden bilyalı rulmanı sunmaktadır:
- Minyatür rulmanlar dahil olmak üzere sabit bilyalı rulmanlar: 1,5 mm ila 1.320 mm arası delik çapları
- Çift sıralı radyal temaslı rulmanlar: 4xxx serisi
- Tek sıralı 4 nokta eğik bilyalı rulmanlar: 40° ve 30° temas açıları, çelik, poliamid ya da pirinç kafesler. Rulmanlar üniversal ya da eşlenebilir, radyal boşluklu ya da ön yüklemeli olabilir.
- Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar:
- 25° açılı açık versiyon: Çelik kafesli 5xxxS serisi ya da poliamid kafesli 3xxxA serisi
- 32° açılı ve yağ delikli açık versiyon: 3xxxS serisi
- 25° açılı su geçirmez versiyon: Çelik veya poliamid kafes, 5xxx serisi
- Oynak bilyalı rulmanlar:
- 10 mm ila 110 mm delikli 12xx, 13xx, 22xx ve 23xx serileri, silindirik ya da konik delikli ve keçeli olarak sunulmaktadır
- Geniş iç bilezikli 112xx ve 113xx serileri
- Eksenel bilyalı rulmanlar: 511xx, 512xx, 513xx ve 514xx serileri
Ayrıca özel uygulamalar için geliştirilmiş insert eksenel rulmanlar, sensörlü bilyalı rulmanlar ve özel bilyalı rulmanlarımız da mevcuttur.
Ana kataloğumuzu inceleyin DOKÜMANTASYON SAYFASI e-Shop’a bağlan
![roulement-bb-3 roulement-bb-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-10/produit-roulement-bb-3-N_0.jpg?itok=PtNarFs8)
NTN-SNR'nin Ar-Ge ve tasarım uzmanlığı hizmetinizde
Rulmanlarınızın ömrünü uzatın. Ar-Ge çalışmalarımız sonucu geliştirilen üst düzey teknolojilerimizden yararlanın. Tasarım ekibimiz, teknik ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar.
NTN-SNR, bilyalı rulmanlar ile ilgili olarak birçok ürün çeşidi ve yöntem geliştirmiştir. İşte birkaç örnek:
· Topline serisi
Topline serisi, zorlu hız ve sıcaklık koşullarında (-60 ° C ila + 350 ° C) kullanıma yönelik hazır çözümler sunar; örneğin demir çelik endüstrisi, ağaç işleme, elektrik motorları, paketleme makinaları vb. uygulamaları.
· Megaohm™ teknolojisi
Megaohm™ teknolojisi, 3000 V'a kadar kırılma voltajı ile elektrik yalıtımı sağlayan, yüksek performanslı bir seramik kaplamadır. Bu teknoloji 6200 ve 6300 serilerinde mevcut olup, özellikle elektrik motorlarında kullanılmaktadır. Dönüştürülebilirlik garantilidir.
· Katı yağ ile yağlama
Klasik yağlamaya bir alternatif olan katı yağ ile yağlama yağlama eksikliğinden kaynaklanan arızaları ortadan kaldırır, yağ sızıntısını önler, çevre dostudur ve enerji tüketimini optimize eder.
· EMTR serisi sabit bilyalı rulmanlar
Elektrik motoru uygulamalarında güvenilirlik ve rekabet edebilirlik gereksinimlerini karşılayan bir çözümdür.
· Seramik bilyalı hibrid rulmanlar
5S ön ekiyle tanımlanan hibrid rulmanlar, özellikle hızları, uzun ömürlü olmaları ve elektrik yalıtımı özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Çok geniş boyutlarda sunulmaktadırlar.
· Yüksek performanslı sabit bilyalı rulmanlar
TAB ve TMB ön ekleriyle tanımlanan bu rulmanların kullanım ömürleri uygun malzeme kullanımı ve ısıl işlem sayesinde uzatılmıştır. Kullanım ömrünün uzamasının yanı sıra, uygulamalarda giderek daha fazla önem kazanan ağırlık azaltma ihtiyacınını da karşılamaktadırlar.
Broşürlerimizi inceleyin UZUN ÖMÜRLÜ RULMANLAR Temiz Ortam Rulmanları
Tüm endüstri uygulamalarına yönelik bilyalı rulmanlar
Global ölçekte sanayi sektörünün en önemli isimleri bize güveniyor. Bu nedenle NTN-SNR'nin bilyalı rulmanları birçok sektörde başarıyla kullanılmakta:
- Temaslı keçeli rulmanlar: Tarım uygulamaları
- Düşük tork keçeli veya temassız keçeli rulmanlar: Elektrik motorları ve el aletleri
- Topline serisi rulmanlar: Demir çelik endüstrisi, tarımsal gıda, ağaç işleme, elektrik motorları ve baskı
- Megaohm™ serisi rulmanlar: Elektik motorları
- Seramik bilyalı hibrid rulmanlar: Minyatür enkoderler ve rüzgar enerjisi sektörü enkoderleri (çok çeşitli boyutlar)
- Kirli ortamlara yönelik, uzun süreli ısıl işlem uygulanmış rulmanlar: Tarımsal uygulamalar ve inşaat ekipmanları
![roulements-bb-4 roulements-bb-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/roulements-a-billes-4.jpg?itok=bii8PrbA)
Firmanıza özel bir teklif için BİZE ULAŞIN