Oynak Makaralı Rulmanlar
En zorlu şartlara dayanıklı tasarım
Zorlu koşullarda rakipsiz performans
Yüksek yüklere ve yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanan oynak makaralı rulmanlarımız (SRB) oldukça sağlamdır ve eksen kaçıklığını tolere edebilmektedirler. Tüm endüstriyel uygulamaları karşılamak için eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktayız.
Daha uzun servis ömrü
Ağır koşullarda 2 kata kadar daha uzun ömür
Optimum performans
Yüksek sınırlama hızları ve maksimum yük kapasiteleri
Stressiz kurulum
Gövde modifikasyonları olmadan kullanıma hazır, değiştirilebilir çözümler.
Bakım maaliyetlerinde düşüş
Daha az yağlama, daha az plansız duruş süresi sebebiyle operasyonel kârlılık.
FormeUzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış küresel kaymalı rulmanlar
Zorlu uygulamalar için eksiksiz bir ürün yelpazesi
NTN oynak makaralı rulman serisi, en zorlu ortamlarda bile yüksek performans sunar: ağır yükler, eksen kaçıklığı tolerasyonu, 200°C'ye varan sıcaklıklar, kirliliği önleme vb.
İtalya ve Japonya'daki modern fabrikalarımızda tasarlanan ve üretilen bu rulmanlar :
- yüksek kaliteli çelik
- optimize edilmiş silindir boyutları
- optimize edilmiş yüzey kaplamaları
- merkezi kılavuz halkası olmayan preslenmiş çelik veya yüksek performanslı, güçlendirilmiş yekpare pirinç kafesler
- özel ısıl i̇şlemler
- mukavemet, boyutsal stabilite ve aşınma direncini garanti eder.
Geliştirilmiş tasarımları daha yüksek hızlara izin verir, çalışma sıcaklıklarını düşürür ve bakım aralıklarını uzatır. Standart, mühürlü veya özelleştirilmiş, güvenilirlik ve verimlilikle her ihtiyacı karşılayacak şekilde uyarlanabilirler.
Daha yüksek performans için üstün kalite
+%24
dinamik yük
kapasitesi
2
kat daha uzun
hizmet ömrü
200°C
çelik stabilizasyon garantisi
+%20
daha yüksek
sınırlama hızları
Daha az plansız duruş süresi sebebiyle operasyonel kârlılık
Her ihtiyaca uygun oynak makaralı rulmanlar

Standartlar (SRB)
Uzun ömürlü performans için kanıtlanmış kalite
Kapaksız standart versiyon. Kirlenmeye çok az maruz kalan uygulamalar için mükemmel bir performans/maliyet uzlaşması sunar. Kolay entegrasyon, temiz ortamlar veya düzenli bakım için ideal çözümdür.

Kapaklı Versiyon (SSRB)
Kirlilik ve sızıntıya karşı yüksek performans
Özel olarak tasarlanmış bir nitril kapağa sahip olan bu rulmanlar, eksen kaçıklığı durumunda bile güvenilir sızdırmazlık sağlar. İç tasarımları ve yük değerleri açık versiyonlarla aynıdır. 70°C'ye kadar sıcaklıklarda çalışmak üzere önceden yağlanmış olan bu ürünler daha uzun hizmet ömrü sunar ve bakım ihtiyacını büyük ölçüde azaltır.

Mekanik deflektörlerlü çözümler (Kizei)
Kirle başa çıkan zırhlı yapı
Rulman, nitrürlenmiş metal deflektörleri sayesinde olağanüstü dayanıklılık sunar, darbelere ve korozyona karşı direnci garanti eder. Takılması kolay ve standart rulmanlarla değiştirilebilir, zorlu koşullarda güvenilir performans sağlarken bakım maliyetlerini azaltır.

EF800 Serisi
Vibrasyonlu uygulamalar için güçlendirilmiş kafes
Titreşimli makineler için tasarlanan EF800 serisi, sıkışmayı önlemek için kılavuz halka veya orta omuz içermeyen, sağlam işlenmiş pirinç bir kafes içerir. Azaltılmış radyal boşluğu ve özel toleransları güvenilirlik, uzun ömürlülük ve daha uzun bakım aralıkları sağlar.

Plansız duruşlarda azalma
En zorlu koşullarda bile maksimum performans
Yüksek eksenel yükler için tasarlanan oynak makaralı eksenel rulmanlar, presler, vinçler, türbinler ve madencilik ekipmanları gibi ağır hizmet ortamları için idealdir. Değiştirilebilir (ISO), çelik sac kafesleri ile sağlamlığı garanti eder ve eksenel yükün %50'sine kadar radyal yüke izin verir.
Metal deflektörlü oynak makaralı rulmanlar
Sağlamlık, güvenilirlik ve entegrasyon kolaylığını bir araya getirir. Entegre metal kapağı, tasarım değişiklikleri veya özel muhafaza gerektirmeden ekipman için uzun ömürlü bir koruma sağlar. Tozlu, nemli veya erişilmesi zor ortamlar için ideal bir çözümdür.
- Yüksek kaliteli nitrürlenmiş metal kafes ve bölmeler
- Değiştirilebilir: Standart oynak makaralı rulmanlar (SRB) ile uyumludur
- Daha uzun servis ömrü: 3 kata kadar daha uzun hizmet
- Düşen bakım maliyetleri: yağlama sıklığı 3 kat azalır
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı: +200°C'ye kadar.
- Kolay montaj: özel alet gerektirmez
- Basitleştirilmiş yağlama: açık rulmanlara benzer işlem
Zorlu ortamlarda yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır
Uzman endüstriyel know-how ile İtalya'da üretilmiştir
Oynak makaralı rulmanlarımız İtalya'da Torino yakınlarındaki ICSA S.p.A. tesisinde üretilmektedir. Zorlu endüstriyel ortamlara yönelik çözümler konusunda 50 yılı aşkın süredir uzmanlaşan bu tesis, ısıl işlem, hassas işleme, montaj ve laboratuvar kalite kontrolü gibi tüm üretim süreçlerinde ustalaşmıştır.
Modern ekipman ve titiz sertifikasyonlarla desteklenen bu entegre know-how, dayanıklı, izlenebilir ve en kritik uygulamalara mükemmel şekilde uyan birinci sınıf parçaları garanti eder.

To simplify your maintenance

ALL-IN-ONE KIT
An innovative offer at your service
Opt for KITS of spherical roller bearings (SRB): fewer references to manage, zero forgetting, easy assembly and long-lasting performance.
Do you have a project? A specific need?
Our experts will help you choose your bearings.